Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter SCADAS ES?

Testprogrammen blir mer komplexa och kräver att ingenjörer skaffar och synkroniserar data över flera sensortyper, mätdomäner och förvärvssystem. Samtidigt måste team konfigurera tester snabbare, validera data tidigare och anpassa sig till förändrade applikationskrav utan att ersätta befintlig maskinvara.

Simcenter SCADAS ES hjälper ingenjörsteam att hantera denna komplexitet genom en modulär arkitektur som kan skalas från enkla inställningar till komplexa mätscenarier. Ingenjörer kan konfigurera systemet för att möta deras mätbehov, få åtkomst till det samtidigt från flera enheter och integrera arbetsflöden för förvärv, validering och analys med Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go och Simcenter Testlab.

Resultatet är en strömlinjeformad väg från instrumentering till teknisk insikt, vilket hjälper team att arbeta mer effektivt samtidigt som de skapar tillförlitliga, återanvändbara och AI-klara data.

Simcenter SCADAS ES

Testa snabbare, arbeta smartare, skala med tillförsikt

Upp till 50% snabbare installation och validering

Konfigurera systemet efter dina mätbehov med hjälp av modulär hårdvara, flexibel systemåtkomst och parallella arbetsflöden för installation. Validera mätningarna snabbare och fortsätt testerna.

Skapa tillförlitliga, AI-klara data

Fånga synkroniserade, välkommenterade multifysikmätningar som hjälper till att undvika onödiga testkörningar, säkerställa datakonsistens och ger en pålitlig grund för teknisk analys, digitala tvillingar och AI-modellutveckling.

Förvandla data till beslut snabbare

Anslut testförberedelse, förvärv, validering och analys i ett skalbart arbetsflöde från början till slut. Minska manuella överlämningar och påskynda åtkomsten till tekniska resultat i ett brett spektrum av testscenarier.

Skala utan att börja om

Börja med den mätkapacitet du behöver idag och expandera i takt med att applikationer, kanaler och krav utvecklas. En modulär arkitektur, ett öppet ekosystem och skalbara arbetsflöden för programvara hjälper till att skydda din förvärvsinvestering.

Simcenter SCADAS ES

Hur Simcenter SCADAS ES levererar skillnaden

Select...

Bygg exakt vad du behöver

Inga två tester är identiska. Simcenter SCADAS ES låter dig konfigurera ett system med ström-, nätverks-, konditionerings- och processorenheter anpassade till dina mätkrav. Börja smått och expandera i takt med att applikationer, kanaler och projektkrav utvecklas.

Höjdpunkter

  • Konfigurera system utifrån faktiska mätbehov
  • Skala kanaler och funktionalitet stegvis
  • Minimera onödiga hårdvaruinvesteringar
  • Återanvänd befintliga investeringar i takt med att kraven växer
SimCenter-SCADAS-ES-modularitet med stackbaserad arkitektur
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES-funktioner

Select...

Konfigurera ett stackbaserat förvärvssystem

Simcenter SCADAS ES är byggt kring en modulär stackarkitektur som kombinerar ström- och nätverksgränssnittsenheter med utbytbara mät-, inspelnings- och bearbetningsmoduler. System kan konfigureras för specifika testkrav och utökas allteftersom behoven utvecklas.

Ström- och nätverksgränssnitt (PNI/PNU)

  • Systemgrund
  • Strömfördelning
  • Nätverksanslutning
  • Synkroniseringstjänster

Konditioneringsenheter

  • Utbytbara mätmoduler
  • Stöd för olika sensortekniker
  • Datainsamling med flera domäner

Inspelare och bearbetningsenheter

  • Lokal inspelning
  • Kantbearbetning
  • Fristående drift
Simcenter SCADAS ES

Branschtillämpningar

Select...

Snabba upp valideringen från laboratorium till verklig drift

Utvecklingen av dagens fordon och mobila maskiner kräver synkroniserade tester inom buller, vibrationer, hållbarhet, elektrifiering och energihantering. Simcenter SCADAS ES tillhandahåller en skalbar plattform som kopplar samman laboratorier, tester mark- och fältmätningar, vilket gör det möjligt för team att fånga betrodda data snabbare och fatta säkra tekniska beslut tidigare.

Ansökningar

  • Buller, vibrationer och hårdhet (NVH)
  • Hållbarhet
  • Överföringsvägsanalys (TPA)
  • Electrification
  • Fordonsenergihantering (VEM)
  • Insamling av väglastdata
Ingenjörer hämtar fordonsdata med Simcenter SCADAS ES med Simcenter SCADAS Go
Ett modulärt system

Simcenter SCADAS ES-enheter

Select...

Kraft, synkronisering och anslutningsstomme

Simcenter SCADAS ES Ström- och nätverksgränssnittsenheter utgör den grundläggande ryggraden för hela mätsystemet. De levererar stabil kraft, exakt synkronisering, höghastighetsanslutning och inbyggda kontrollfunktioner, vilket möjliggör tillförlitlig drift av både fristående och distribuerade testinställningar över Simcenter SCADAS ES- och RS-konfigurationer.

SCES-PNI

SCES-PNI-enheten driver och ansluter SCADAS ES-stackar samtidigt som synkronisering, kommunikation och systemstyrning hanteras. Det möjliggör sömlös kedjekoppling och säkerställer konsekvent, synkroniserad drift över alla anslutna enheter.

SimCenter-SCADAS-ES-PNI-Enhet-1280x720
  • Centraliserad strömförsörjning för SCADAS ES-stackar (upp till 96 W)
  • Höghastighets Ethernet-anslutning för värdkommunikation och kedjekoppling
  • Plattformsoberoende anslutning som stöder både SCADAS ES- och SCADAS RS-enheter
  • IRIG‑B-synkronisering för exakt tidsjustering över distribuerade system
  • Fjärr- och lokal systemstyrning via på/av-gränssnitt
  • Inbyggda Simcenter SCADAS Go-applikationer för konfiguration och inspelning

SCES-PNU

SCES-PNU-enheten utökar PNI:s kapacitet genom att lägga till integrerad batteribackup, trådlös anslutning och flexibel strömhantering. Det säkerställer kontinuerlig drift i mobila eller instabila strömmiljöer samtidigt som det möjliggör fjärråtkomst och systemautonomi.

SimCenter-SCADAS-ES-PNU-Enhet-1280x720
  • Integrerad avbrottsfri strömförsörjning (internt batteri) för kontinuerlig drift
  • Utökat ingångsspänningsområde som stöder olika strömmiljöer
  • Trådlös anslutning via inbyggt Wi‑Fi för fjärråtkomst och övervakning
  • Full PNI-funktionalitet: strömförsörjning, synkronisering, anslutning och kontroll
  • Inbyggt Simcenter SCADAS Go-konfigurations- eller inspelningsprogram
Simcenter SCADAS Go

Inbäddad mätapp, klar direkt

Simcenter SCADAS Go är den inbäddade webbaserade mätmiljön som körs direkt på Simcenter SCADAS ES hårdvara. Det möjliggör snabb konfiguration, övervakning och validering av mätningar på förvärvsnivå - utan programvaruinstallation och inga licenskrav.

Den är tillgänglig från vilken enhet som helst, inklusive bärbara datorer, surfplattor och smartphones, och gör det möjligt för ingenjörer att interagera med mätinställningen i realtid, oavsett om det är på plats eller på distans.

Genom att möjliggöra tidig datavalidering och omedelbar feedback under testning minskar Simcenter SCADAS Go omarbetning, påskyndar iteration och förbättrar samarbetet mellan distribuerade team.

SIMCENTER TESTLAB GO

Licensfri programvara för förvärv för Windows-datorer

Simcenter Testlab Go är en licensfri förvärvsmiljö för Windows-datorer som gör det möjligt för ingenjörer att konfigurera, verifiera, kalibrera, förvärva och validera mätningar utan att kräva ytterligare förvärvsprogramvarulicenser. Den är byggd för vardagliga testaktiviteter och ger en välbekant skrivbordsupplevelse som hjälper team att snabbt gå från instrumentering till validerade data.

Simcenter Testlab Go är utformad för ingenjörer som föredrar ett PC-baserat arbetsflöde och stöder mätinställning och verifiering, sensorkalibrering, förvärv, validering och export i en enda miljö. Programvaran integreras direkt med Simcenter SCADAS ES hårdvara, vilket förenklar driftsättningen samtidigt som den bibehåller kompatibiliteten med bredare arbetsflöden för Simcenter testning.

Genom att kombinera konfigurations-, kalibrerings- och valideringsaktiviteter i ett arbetsflöde hjälper Simcenter Testlab Go ingenjörsteam att minska installationsarbetet, validera data tidigare och påskynda vägen från mätning till tekniska beslut.

Simcenter Testlab

Utöka arbetsflödet med Simcenter Testlab

Medan Simcenter SCADAS Go och Simcenter Testlab stöder snabb förvärv och validering, erbjuder Simcenter Testlab en omfattande miljö för avancerad databehandling, analys och rapportering

Mätdata från Simcenter SCADAS ES kan användas sömlöst inom Simcenter Testlab för att utföra detaljerad teknisk analys, korrelera test- och simuleringsresultat och generera högkvalitativa rapporter.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go och Simcenter Testlab möjliggör tillsammans ett kontinuerligt och skalbart arbetsflöde — från mätning till insikt.

Bärbara mobila enheter och autonoma smarta inspelare som ingår i Simcenter SCADAS hardware.

Håll din Simcenter SCADAS hardware i toppskick

Läs mer om tillgängliga underhålls- och kalibreringskontrakt.

Läs mer

Relaterade resurser

SimCenter-SCADAS-familjen

Snabbare fysisk testning med Simcenter SCADAS

Simcenter™ SCADAS™ -hårdvara tillgodoser behov av datainsamling under hela testlivscykeln, från tidig utveckling till slutgiltig validering.

Läs e-bok

Vanliga frågor