Simcenter Micred Power Tester kombinerar aktiv effektcykling med övergående termisk karakterisering och termisk strukturundersökning. Utför den icke-destruktiva strukturfunktionsbedömningen medan enheten är monterad, vilket ger en fullständig elektrisk och strukturell bedömning av enheten.
Lita på ett pålitligt verktyg
Simcenter Micred Power Tester stöder automatisk testning och diagnos av möjliga felorsaker på kraftkomponenter på tillverkningsgolvet. Energibehovet hos både konsument- och industriella elektroniska system ökar, och leverantörer av kraftelektronikkomponenter såväl som OEM-tillverkare står inför utmaningen att tillhandahålla de mycket tillförlitliga system som behövs för luftfart, elfordon, tåg, kraftproduktion och återanvändbar energiproduktion. Simcenter Micred Power Tester kan driva modulerna genom tiotusentals, potentiellt miljoner, cykler samtidigt som den tillhandahåller en realtidsdiagnos av pågående fel.
Få feldiagnos i realtid
Simcenter Micred Power Tester är den enda maskin som är byggd för tillverkning och laboratoriemiljöer som utför automatiserad strömcykling samtidigt som den producerar analysdata för diagnos av pågående fel i realtid. Den är utformad för att utföra livstidstester för att testa tillförlitligheten hos applikationer som använder kraftelektroniska moduler.
Påskynda processen
Simcenter Micred Power Tester är unik eftersom den ger helautomatisk effekttestning och cykling samtidigt, på samma maskin, utan att behöva ta bort enheten som testas under processen. Ett enkelt pekskärmsgränssnitt gör det möjligt för en tekniker att använda den på tillverkningsgolvet och/eller felanalysingenjör att använda den i labbet.
Karakterisera IGBTS för fordon — en unik icke-destruktiv testmetod för kraftcykling
Denna uppsats diskuterar den unika, icke-destruktiva testmetoden för kraftcykling för att karakterisera dessa kritiska komponenter: förstå värmevägen, minska risken för fel och förbättra tillförlitligheten under höga belastningar.