Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Infografik representerar en hållbar värld.
EN MER HÅLLBAR VÄRLD

Koppla in

Många av oss är beroende av en pålitlig och konstant elförsörjning. El står för 13,8 miljarder ton växthusgasutsläpp per år. Ta reda på hur Simcenter hjälper till att skapa en koldioxidsnål framtid med pålitlig och hållbar el för alla.

Vilka är de renaste formerna av elproduktion

Mätt i utsläpp av koldioxidekvivalenter per gigawatttimme el under kraftverkets livscykel. 1 gigawatttimme är den årliga elförbrukningen för 160 personer i EU.

Energikälla

Luftföroreningar per terawatt-timme (TWh) el

Brunkol

32.72

Kol

24.62

Olja

18.43

biomassa

4.63

Gas

2.82

Vattenkraft

1.30

Vind

0.04

Kärnkraft

0.03

Solenergi

0.02

A bulb.
TANKELEDARSKAP

Att hålla lamporna tända i en klimatnödsituation

Mitt i klimatkrisen kommer 63% av vår el fortfarande från förbränning av koldioxid. Vi undersöker hur simulering bidrar till att leverera en koldioxidsnål framtid.

Infografik som representerar klimatnödsituationer.
Läs mer

Relaterade resurser

Fallstudie

Danmarks Tekniska Universitet

Institutionen för vindkraft, Danmarks Tekniska Universitet samarbetar med Siemens för att använda Simcenterlösningar för det innovativa ReliaBlade-projektet.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Företag:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Bransch:Energy & utilities

Plats:Roskilde, Denmark

Siemens programvara:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions