Idag är de flesta av oss så helt beroende av våra smartphones att vi tillbringar större delen av dagen mentalt med att förhandla laddningspunkter runt vårt hem, arbetsplats och alla fordon vi kan köra.
Nätverksinfrastruktur | Elförbrukning | Tillverkning |
|---|---|---|
Cirka 22% av utsläppen genereras från nätverksinfrastrukturen och datacenter som krävs för att hålla telefonen uppkopplad. | Trots konstant laddning och urladdning står elförbrukningen för mindre än 1% av utsläppen av växthusgaser under mobiltelefonernas livslängd. | De återstående 77% är resultatet av tillverkningen av din enhet. |