Representera däckens prestanda exakt för att förutsäga viktiga fordonsaspekter som riktningsstabilitet, bromssträcka och körkomfort. Simcenter Tire hjälper dig att effektivt och exakt modellera mycket icke-linjära däckegenskaper så att du kan analysera fordonets beteende bättre och tidigare.
Förstå däckkrafter och moment
Modellering av däckprestanda kräver betydande expertis och specialisering. Simcenter Tire ger dig en uppsättning verktyg för att exakt representera däckkrafter och moment så att de kan spridas till en mängd populära verktyg för simulering av fordonsprestanda.
Implementera den globala standarden för Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simulerar exakt steady-state och transientbeteende upp till 8 Hz för hantering, kontrollprototyper och ADAS-analyser. Simcenter Tire MF-Tyre är den enda Magic-Formula-baserade däckmodellen som finns tillgänglig i alla större fordonsdynamiska simuleringspaket, vilket möjliggör standardisering inom och mellan företag.
Analysera all fordonsdynamik med hjälp av en allt-i-ett-däckmodell
Simcenter Tire MF-Swift utökar Simcenter Tire MF-däck med svängmodellering, däckbältesdynamik och generisk 3D-hinderomslutning för parkering, körkomfort, förutsägelse av vägbelastning och vibrationsanalys. Den modulära installationen hjälper dig att anpassa modellens komplexitet till det tekniska problemet. Simcenter Tire MF-Swift är den snabbaste däckmodellen på marknaden för 3D ojämna vägsimuleringar.
Användarvänlig däckmodellparameteridentifiering från uppmätta data
Konvertera enkelt uppmätta data till parametrar för användning med Simcenter Däckmodeller med hjälp av ett användarvänligt verktyg för identifiering av däckparametrar som inkluderar datavisualisering, databasfunktionalitet och avancerade uppskattningsfunktioner. Simcenter MF-verktyg hjälper dig att visualisera, justera och modifiera däckmodeller samt studera effekterna av förändrade däckförhållanden som däcktryck, styvhet, friktionsnivåer, genom automatisk skalning av däckets egenskaper.
Mät däckprestanda för många typer av vägunderlag
Förutom programvara kan Siemens hjälpa dig att mäta fysiska däckprestanda. Simcenter testtrailer är ett testlaboratorium på väg som är speciellt utformat för att mäta de krafter och moment som ett däck ger efter när de är på vägen i olika situationer, såsom torra, våta, snö och isiga vägförhållanden.
En mångsidig och kostnadseffektiv metod för däckmodellering
Kolla in hela listan Simcenter Däckfunktioner och se hur dess utbud av produkter och tjänster kan hjälpa dig att modellera däckbeteende för fordonsdynamiska simuleringar i det här faktabladet.