Minimera kostsamma prototyper med de bästa simuleringsarbetsflödena. Simcenter Femap är en avancerad simuleringspre- och efterprocessor för att skapa och redigera finita elementmodeller av komplexa produkter. Kraftfull datadriven resultatvisualisering hjälper dig att utvärdera och förbättra produktprestanda.
Modellera komplexa FE-modeller — med ett nätcentrerat tillvägagångssätt
Simcenter Femap kan göra allt från 1D-strålmodeller till tunnväggiga skalelementmodellering till 3D-tet-dominant eller hex-dominant nätning. Använd avancerade arbetsflöden i Simcenter Femap för att modellera komponenter, sammansättningar eller system för att bestämma en modells beteendemässiga respons när den utsätts för verkliga förhållanden genom de mest populära finita elementlösare (FE) som används i industrin.
Lita på lösningen med över 30 års erfarenhet
Simcenter Femap tillhandahåller en branschledande lösning för exakt modellering och simulering av strukturella, dynamiska och termiska prestanda hos komplexa konstruerade system. Används av kunder inom flyg-, fordonsindustri och de flesta andra industrier i årtionden, du kan vara säker på att Simcenter Femap kan hjälpa dig att få jobbet gjort.
Se vad som är nytt i den senaste versionen
Simcenter Femap har försett analytiker med de verktyg som krävs för att modellera komplexa konstruerade strukturer i nästan 40 år. Den senaste versionen, Simcenter Femap 2412, innehåller nya funktioner för Teamcenterintegration, stöd för modal frekvenssvar i Simcenter Nastran Multi-step Nonlinear och mer.