Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter System Architect?

Utveckling av komplexa produkter involverar ofta flera designteam som arbetar parallellt med en rad modellerings- och simuleringsprocesser. Simcenter System Architect erbjuder enkel samsimulering av flera heterogena modeller, vilket möjliggör samarbete över domängränser och silor.

Använd samsimuleringsplattform för att modulera systemsimulering Utvär dera system design smärtfritt med en mycket flexibel samsimuleringsmetod. Förstå flera viktiga prestandaindikatorer genom att kombinera många simuleringstillgångar till en enda arkitektur, antingen byggd från grunden eller importerad från en rad källor, inklusive Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic och standarder som Modelica SSP. Anslut snabbt simuleringar av vilken metodik eller trovärdighet som helst, drivna av en robust och branschledande samsimuleringsbackend.

Anslut systemteknik till systemsimulering Accelerera systemdesign genom att utnyttja systemteknik och simulering tillsammans. Behåll en enda källa till sanning genom att direkt koppla abstrakta simuleringstillgångar till systemarkitekturen, vilket säkerställer konsekvens och spårbarhet under hela produktlivscykeln. Utöka dina data- och modellpipeliner till en omfattande simuleringsfabrik för att säkerställa en pålitlig verifierings- och valideringsprocess. Ändringar av system- eller simuleringsmodeller kan spridas till den digitala tråden snabbt och enkelt, vilket sparar konstruktionstid.

Använd modellhantering i företaget och bortom Harmonisera både simuleringsarkitekturmodeller och återanvändbara bibliotek i företaget och utanför med modellhantering. Behåll kontrollen över immateriella rättigheter med IP-fria och IP-fullständiga varianter av samma simuleringstillgångar samtidigt som samarbetet med partners förbättras. Anslut till olika datahanteringsverktyg från filbaserat Git till Teamcenter, den bästa lösningen för produktlivscykelhantering (PLM) från Siemens.

Återanvänd simuleringstillgångar från många verktyg och team Organisera simuleringstillgångar från olika källor (Simcenter Amesim, Matlab Simulink och FMU) i ett enda återanvändbart bibliotek för att sömlöst utnyttja företagskunskap. Simuleringstillgångar körs i sitt ursprungliga format - med programvaran som automatiskt orkestrerar samsimuleringen. Interna team, leverantörer och partners kan samarbeta medan de fortsätter att arbeta i sina favoritutvecklingsmiljöer.

Se det i aktion Utvär

dera designvarianter med Simcenter System Architect och Teamcenter Simulation.

Simcenter systemsimuleringstekniska releaser