Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Flotherm?

Med mer än 34 års utveckling och användarfeedback är Simcenter Flotherm den ledande mjukvarulösningen för elektronisk kylsimulering för elektronisk termisk analys. Det förkortar utvecklingen på IC-paket, kretskort och kapslingsnivå till stora system som datacenter.

Accelerera arbetsflödet för elektronisk termisk design

Simcenter Flotherm integreras med elektronikutvecklingsarbetsflödet som ett verktyg för värmeingenjörer för att utföra simuleringar och ge korrekta resultat och feedback till andra tekniska funktioner i rätt tid. Den stöder termisk hantering, simuleringsbaserat beslutsfattande från tidig arkitektur till slutlig termisk designverifiering. Detta underlättar förkortad utveckling och hjälper också till att eliminera riskerna för kostsamma tillförlitlighetsrelaterade garantikostnader eller eventuella sena återsnurr.

Exempel på funktioner som hjälper ingenjörer att förkorta processen för termisk analys inkluderar: innovativ SmartPart-teknik, omfattande bibliotek, EDA- och MCAD-datahantering, en skräddarsydd och stabil lösningsteknik, toppmoderna kompakta termiska modelleringstekniker, automatisk modellkalibrering till parametrisk analys och optimeringsfunktionalitet.

Utnyttja exakt, snabb termisk analys

Utnyttja Simcenter Flotherms omedelbara och tillförlitliga kartesiska rutnät som passar stora komplexa elektronikmodeller med tusentals komponenter, material och krafter. Simcenter Flotherm nät och lösare designades från början för att hantera olika längdskalor från sub-mikron till meter. Intelligent SmartPart-baserat objektrelaterat rutnät eliminerar dessutom behovet av omrutnät när objektens placering och orientering ändras. Detta gör att du kan gå snabbare och hålla fokus på simuleringsresultat och designa rymdutforskning.

Minska tiden för att skapa modeller med intelligenta SmartParts

Använd Simcenter Flotherms termiska teknikorienterade gränssnitt, intelligent modellering och bibliotek för att snabbt konstruera modeller för snabba, exakta studier för att stödja tidigt beslutsfattande om termisk arkitektur. Bygg modeller snabbt med hjälp av SmartParts-bibliotek med elektronikspecifika komponenter som kylflänsar, fläktar, kapslingar, värmeledningar och mer.

Inkorporera EDA och mekanisk designdatakomplexitet under utveckling

Förbättra modellens komplexitet och trohet när EDA och mekaniska designteam utvecklas under utvecklingen. Du kan importera och förbehandla CAD-data. Hantera EDA-komplexiteten genom att ta in ECAD-data för kortrouting och komponentlayoutinformation och modellering från alla större EDA-programvarufilformat som ODB++ på ett enkelt sätt. Använd EDA Bridge för snabb bearbetning och alternativ för lämpliga modelleringsnivåer.

Vad är nytt?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Lär dig mer om förbättringar av Simcenter Flotherm Pack-verktyget för att skapa detaljerade termiska modeller för mono-chip IC-paket, tvåmotstånd (2R) och DELPHI kompakta termiska modeller, plus utforska nya bibliotek med ROHM Semiconductor-komponenter.

Funktioner för Simcenter Flotherm

Läs mer