Simcenter FLOEFD är en helt CAD-inbäddad CFD-programvara med multifysikfunktioner, för designers till analytiker. Det hjälper till att förkorta utvecklingen med upp till 65-75% jämfört med typiska CFD-metoder genom att förhandsladda fluidflödessimulering och termisk analys och använda inbyggd CAD-geometri.
Frontload CFD-simulering för att förkorta utvecklingen
Simcenter FLOEFD gör det möjligt för konstruktörer att utföra simulering tidigare i designprocessen när det är mer kostnadseffektivt att identifiera och åtgärda problem eller utforska förbättringar. Integrerad i CAD har den visat förbättrad produktivitet med en faktor på x2 till x40.
Utnyttja ett intuitivt CFD-gränssnitt för designers
Ge simulering i händerna på konstruktörer med Simcenter FLOEFD CAD-gränssnitt, guidad simuleringsinställning och utförande, intelligent automatiseringsteknik och enkel visning av resultat. Låt dem utforska designprestanda tidigare så att de kan fatta välgrundade beslut utan att behöva övervinna traditionella hinder.
Utför CFD direkt på inbyggd CAD-geometri och eliminera CFD-omkostnader
Eliminera förseningar i geometriöversättning mellan verktyg och övervinn komplexiteten i att förbereda CAD-geometri för CFD-analys. Simcenter FLOEFD använder inbyggd geometri direkt: så när du utforskar prestanda eller utvärderar ändringar i en modell ändras CAD-modellen samtidigt.
Den har viktiga styrkor i robust automatisk maskning och unik SmartCell-teknik som möjliggör hantering av CAD-geometri av vilken kvalitet som helst. Dessa styrkor hjälper till att hantera små smala luckor i sammansättningar och ytinkonsekvenser, vilket ofta orsakar långa förseningar för läkning i traditionella CFD-verktyg. Detta kompletteras med intelligent automatisering för förbearbetning, såsom automatisk tätning av CAD-geometri och läckageidentifiering.
Använd simuleringsdriven design — utforska, jämför och optimera
Utnyttja parametriska studier och designutforskningsfunktionalitet för att utvärdera fler designalternativ inom den tillgängliga tiden. Utvärdera ”tänk om” -scenarier för att säkerställa produktens prestanda och tillförlitlighet under olika förhållanden.
Med hjälp av denna programvara kan du enkelt jämföra mönster med hjälp av sida vid sida med CFD-resultatvisualiseringar, diagram och tabellresultat och generera rapporter med bara några klick. När din design optimeras med hjälp av simulering kan du kommunicera CAD-modellen direkt till andra tekniska funktioner.

Vad är nytt?
Utforska Simcenter FLOEFD 2506 nya funktioner, inklusive:
- Styra undermodeller: Projektparametrar
- Använda flera FMU-baserade modeller i 3D CFD
- Snabbare Smart PCB och stöd inom BCI-ROM
- Transient strukturanalys för termomekaniska studier
och ta reda på de senaste automatiseringsförbättringarna (EFDAPI) och mycket mer