Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Flightstream?

Accelerera tidiga designbeslut med Simcenter Flightstream, en virvelbaserad panelmetod för att utvärdera aerodynamik och hydrodynamiskt beteende. Tillämpningar inkluderar fordonsprestanda och lastberäkning, framdrivningsintegration, flygmekanik, fordonsstabilitet och vätskestrukturinteraktion. Den stöder också avancerade analyser som förutsägelse av vågmotstånd och marin propellerprestanda, vilket gör den till en mångsidig lösning inom både flyg- och marinområden.

En återgivning i 3D-simuleringsstil av ett flygplan, med en färggradient kartlagd över dess yta som indikerar variationer i en fysisk parameter.

Snabb aerodynamik- och hydrodynamikbedömning

Generera steady-state-resultat för fulla fordon på under en minut och transienta simuleringar inom några minuter, utan att behöva dyr HPC- och GPU-hårdvara, samtidigt som du bibehåller hög noggrannhet för externa flödessimuleringar.

Effektivisera arbetsflöden

Eliminera komplex volymetrisk maskning genom att endast använda ytnät, vilket avsevärt minskar förbearbetningsinsatsen. Automatisera studier med skript för att utforska designutrymmen snabbare och samtidigt minska manuell ansträngning och handläggningstid.

Integrera enkelt med CAD/CAE-verktyg

Integrera smidigt med ett brett utbud av CAD- och CAE-verktyg. Stöd för flera geometriformat och aktivera direkt nätimport från externa verktyg för att säkerställa flexibel, kompatibel projektinställning.

Utvalda funktioner

Snabba upp analysen med integrerade verktygslådor

Utnyttja inbyggda verktygslådor som Solver Sweeper, Stability & Control och API-skript för att automatisera batchprocesser och parametriska studier. Uppskatta snabbt aerodynamiskt beteende och utforska designvariationer effektivt under tidiga och iterativa designfaser.

simcenter flygströmskapacitet 1 promo 640x480

Panelmetod för visköskopplade och olinjära flöden

Utnyttja styrkorna hos panelmetoder med en lösare som är både snabb och kapabel att hantera komplexa geometrikonfigurationer. Fånga gränslagerflödet noggrant och dess inverkan på fordonets aerodynamik med en helt visköskopplad icke-linjär flödeslösare.

simcenter flightstream utvalda funktioner 3 promo 640x480

Fånga komplexa rörelser med tidssäker aerodynamik

Simulera komplexa, staplade rörelser som VTOL-övergångar, rotorrörelser (cykliska/kollektiva), avancerat klaffbeteende och fordonsmanövrar med kontrolleffektoråtgärder i en tidsexakt ram. Representera kontrollytor på olika geometriska trovärdighetsnivåer (faired, gapped, multi-flap) och simulera deras rörelse för trimning, stabilitet och kontrollanalyser.

simcenter flightstream kapacitet 3 fånga komplexa rörelser promo 640x480

Aeroelastiska och vätskestrukturinteraktioner

Aktivera interaktioner med vätskestruktur genom att koppla Simcenter Flightstream med externa användardefinierade körbara filer. Lösaren matar ut aerodynamiska belastningar vid strukturella noder, som bearbetas externt för att beräkna förskjutningar. Dessa förskjutningar appliceras sedan på nytt för att deformera ytnätet för iterativ aeroelastisk analys.

simcenter flightstream utvalda funktioner 5 promo 640x480

Hydrodynamisk vågmodellering och motstånd

Simcenter Flightstream marin fri ytlösare utökar kärnans inkomprimerbara panellösare. Baserat på osynlig vågdynamik genererar den snabbt och exakt ytvågsmönster från nedsänkta kroppsrörelser och analyserar fria yteffekter. Med minimal användarinmatning skapar den automatiskt ett fritt ytnät och kopplar det ihop med kroppslösningen.

simcenter flightstream utvalda funktioner 4 promo 640x480

Upptäck hur andra använder Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream inom flyg- och rymdindustrin

Simcenter Flightstream används inom flygindustrin (civil) för snabb aerodynamisk analys över konceptuella och preliminära konstruktionsfaser. Ingenjörer använder den för att utvärdera lyft, drag, stabilitet och prestanda för flygplanskonfigurationer, inklusive vingar, flygkroppar och framdrivningsintegration. Dess snabba vändning möjliggör effektiv utforskning av designrymden, optimering och tidig validering som kompletterar CFD-metoder med hög tillförlitlighet.

En helkroppsvy av ett flygplan med en blandad vingkroppsdesign, färgad i nyanser av grönt och gult för att representera aerodynamisk analys, med två synliga motornaceller på dess övre yta.

Vanliga frågor

Vad är nytt i Simcenter Flightstream 26.1?

Snabbare CFD-arbetsflöden med djupare aerodynamiska och hydrodynamiska insikter för flyg- och mariningenjörer.