Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter EDEM?

Välj Simcenter EDEM för att få avgörande insikt i hur granulärt material interagerar med hanteringsutrustning under en rad drifts- och processförhållanden. Utnyttja den här högpresterande programvaran för diskret elementmetod (DEM) för simulering av bulkmaterial och partiklar.

Utnyttja omedelbar åtkomst till materialmodellbibliotek

Kom igång med simuleringar snabbt och enkelt med Simcenter EDEMs omfattande utbud av förkalibrerade materialmodeller som representerar stenar, malmer, jordar och pulver.

Hantera komplexa system med snabb tid till resultat

Simulera komplexa partikelsystem i branschskala som involverar många miljoner partiklar med snabb och skalbar beräkningsprestanda över CPU-, GPU- och multi-GPU-lösare.

Integrera sömlöst för multifysik och AI-automatisering

Utöka tillämpningsområdet genom att koppla Simcenter EDEM med FEA- och MBD-verktyg. Kombinera det med CFD-verktyg för exakt simulering av partikelvätskesystem och optimera automatiseringen med branschledande AI.

Utvalda funktioner

Simulera vilket material som helst

Modellera ett brett utbud av verkliga material som stora stenar, fina pulver, korn, fibrer och tabletter med den validerade och beräkningseffektiva metoden med flera sfärer eller vår branschkvalitativa polyhedrala partikellösare.

Simcenter EDEM-funktioner - Simulera vilket material som helst

Realistiskt materialbeteende

Få tillgång till ett omfattande utbud av validerade fysikmodeller för att representera alla vanliga materialbeteenden som torrt, klibbigt eller komprimerbart. Använd anpassad fysik med Simcenter EDEMs API för komplexa simuleringar och avancerat materialbeteende som våtbeläggning, agglomerering, brytning, magnetiska partiklar och mer.

simcenter-edem-kapacitet-realistisk-materialbeteende-promo-640x480

Snabbt och enkelt arbetsflöde

Ställ in snabba simuleringar med ett intuitivt användargränssnitt. Materialmodellbibliotek finns tillgängliga för direkt åtkomst till lämpliga materialinmatningar. Räkna med en kraftfull lösare för snabba simuleringstider.

Simcenter EDEM snabbt och enkelt arbetsflödesgränssnitt som visar partikeltalsanalys i en roterande trumma.

Avancerad dataanalys och visualisering

Använd en omfattande uppsättning inbyggda verktyg för visualisering och analys. Ett dataexportalternativ och Python-bibliotek är tillgängliga för vidare efterbehandling.

Simcenter EDEM avancerad dataanalys och visualisering av partikelhastighet i en motorhyvelsimulering.

CAE-integrering

Koppla ihop Simcenter EDEM med FEA- och MBD-verktyg för att inkludera realistiska materialbelastningar i struktur- och systemdynamikanalys. Kombinera dessa med CFD-verktyg för exakt simulering av partikelvätskesystem.

Simcenter EDEM-funktioner - CAE-integration

Branschtillämpningar

Select...

Halkstyrda lastare, grävmaskiner, grävlastare och lastbilskarosser hanterar alla bulkmaterial från stora stenbrott till sammanhängande jordar, slipande malmer eller fritt flytande granulat. Simcenter EDEM gör det möjligt att förutsäga materialbeteende och identifiera risk för blockering, spill och områden som är utsatta för slitage. Det ger exakta materialbelastningar som kan användas i FEA- och MBD-simuleringar för optimal design.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Läs om hur kunder använder Simcenter EDEM

Rubrik-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE utnyttjar Simcenter DEM och CFD-teknik för att optimera pneumatisk såddteknik.

Läs fallstudie

Utforska ytterligare resurser

Senaste bloggar

Blogg | Vad är nytt i Simcenter EDEM 2026.1?

Blogg | Automatisera DEM-simulering och anpassa arbetsflöden med Simcenter EDEM JSON-format.

Vanliga frågor