SIMATIC S7-1500 R/H är ett redundant CPU-system med hög tillgänglighet som är utformat för att maximera anläggningens tillgänglighet. Genom att synkronisera en backup-CPU med den primära, säkerställer den att inga data går förlorade under ett avbrott, vilket förhindrar kostsamma produktionsstopp. Dess unika värde ligger i dess systemintegrerade synkronisering och projektkonsistens, vilket inte kräver någon speciell kunskap för ingenjörskonst i TIA Portal. IO-periferin är ansluten till primär- och reserv-CPU:n antingen som växlad S1- eller S2-enhet via en PROFINET-ring med MRP för R-processorer och R1, växlad S1- eller S2-enhet via vilken PROFINET-struktur som helst för H-processorer. Maximalt avstånd mellan processorer kan vara ~ 100 m för R-processorer och upp till 40 km för H-processorer.
Skalbar övergångstid
Redundanta och högtillgängliga CPU-par ansluts antingen med PROFINET eller med synkroniseringsmoduler och fiberoptisk kabel för att möjliggöra en failover-tid på 300 ms eller 50 ms.