Varför SIMATIC S7-1500?
Med SIMATIC S7-1500 controller kan du förvandla de mest sofistikerade maskinkonstruktionerna till verklighet tack vare styrenhetens modulära struktur, som ger tillförlitlig hjälp när du arbetar dig igenom den digitala omvandlingen.
Funktionaliteten hos SIMATIC S7-1500 är helt skalbar. Olika CPU-versioner finns tillgängliga, var och en i flera prestandaklasser. Ett brett utbud av signalmoduler för in- och utgång samt teknikmoduler för speciella tekniska funktioner, såsom räkne- och kommunikationsmoduler, finns tillgängliga för centrala eller distribuerade konfigurationer och gränssnitt till maskinen eller anläggningen. SIMATIC S7-1500-systemet är godkänt för IP20-skyddsnivå och är avsett för installation i ett manöverskåp.