Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Performance Insight?

Performance Insight är en Industrial Edge-applikation för beräkning och visualisering av maskinens KPI:er för att förbättra produktiviteten. Det ökar maskin- och anläggningsprestanda med upp till 10% genom användardefinierade instrumentpaneler med integrerade analysfunktioner. Som en del av SIMATIC App & Connector Suite identifierar den bästa optimeringspotentialen för att få ut det mesta av varje anläggning.

Viktiga fördelar

Öka prestandan

Använd detaljerad KPI-analys för att förbättra maskinens och anläggningens prestanda. Identifiera optimeringsområden och implementera strategier för att effektivisera din verksamhet.

Förbättra öppenheten

Förvandla rådata till handlingsbara insikter. Förstå maskinstatus och prestandatrender för att möjliggöra proaktiva beslut.

Förenkla verksamheten

Effektivisera ditt arbetsflöde med användardefinierade prestandadashboards och integrerade analysfunktioner. Minska komplexiteten i övervakningen och hanteringen av din anläggning.

Utvalda funktioner