Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför MultiFieldBus?

SIMATIC MultiFieldBus möjliggör flexibel kommunikation mellan olika fältbussystem med PROFINET-, EtherNet/IP- och Modbus/TCP-protokoll så att du kan uppfylla olika maskinkrav utan att behöva byta ut iOS när kundprotokoll ändras. Använd en MultiFieldBus för tre Ethernet-protokoll som en universell lösning för dina automationsprojekt.

Med MultiFieldBus kan du använda det optimala protokollet för din applikation och göra maskindata tillgängliga för IT oavsett typ av fältbuss. Maskinbyggare kan skräddarsy sina maskiner efter behov utan komplexa justeringar av iOS. SIMATIC ET 200 MultiFieldBus-gränssnittsmodulerna kan utbyta data med styrenheterna via olika protokoll. SIMATIC ET 200SP kan kommunicera samtidigt via olika protokoll.

MultiFieldBus för kommunikation via PROFINET-protokollet kan konfigureras direkt i Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Viktiga fördelar

Använd valfritt Ethernet-protokoll

Oavsett vilka Ethernet-protokoll dina kunder behöver (PROFINET, Ethernet/IP eller Modbus/TCP) kan du spara dig besväret med att byta ut iOS och kan flexibelt uppfylla kraven på dina maskiner.

Övervinna bussgränser

MultiFieldBus-gränssnittsmodulerna kan användas oberoende av varandra. Spara dig besväret med att byta ut Ios när du exporterar maskiner till olika regioner. MultiFieldBus-enheter finns i skyddsklasserna IP20 och IP67.

Distribuera data effektivt

Håll dina system anslutna med Multifieldbus. Distribuera dina data så att de kan användas på alla nivåer i företaget.

Utvalda funktioner