Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean är en decentraliserad kringutrustning för hygienkänsliga applikationer. Använd den i livsmedels-, läkemedels- och förpackningsindustrin där renhet och säkerhet är av största vikt. Att upprätthålla strikt hygien och förhindra kontaminering är kritiska utmaningar. SIMATIC ET 200clean stärker din verksamhet med en design som är lätt att rengöra och kemiskt resistent hölje. Uppfyller livsmedelssäkerhetskraven på ett tillförlitligt sätt och upprätthåller höga renhetsstandarder. Systemets IP69K-certifiering ger robust skydd och täthet under rengöring, vilket förhindrar smuts eller bakterier från att tränga in i enheter. Dess 360° rengöringsförmåga hjälper till att ta bort föroreningar och skydda mot hälsorisker.

Viktiga fördelar

Optimera rengörbarheten

Uppnå hygienisk 360° rengöring med den speciella husdesignen. Avlägsna effektivt föroreningar och förhindra bakterier för apparatens renhet. Få tillförlitligt skydd mot hälsorisker för att uppfylla stränga krav på livsmedelssäkerhet.

Integrera flexibilitet

Integrera i ditt system med flexibla enhetsfunktioner. Anpassa dig till olika automatiseringsstrukturer, fältbussar och styrenheter för att utveckla ditt system med operativa behov.

Förbättra tillförlitligheten

Förlita dig på tidig feldetektering och säker avstängning av enheten för stabil produktion. Används i krävande applikationer och system med hög tillgänglighet för att minimera driftstopp även i utmanande miljöer.