Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC ET 200AL?

Upptäck SIMATIC ET 200AL, ett robust, kompakt IO-system med IP65/67-skydd, konstruerat för distribuerad styrelektronik i trånga utrymmen och dynamiska applikationer. Dess genomtänkta design möjliggör bekväm installation av enskilda moduler i valfri position inom din maskin eller monteringslinje. Detta skalbara och mycket flexibla system anpassar sig till din kommunikationsstandard för optimal protokollanvändning i alla applikationer.

Viktiga fördelar

Flexibel installation

Tack vare den smala designen passar denna modul även i trånga utrymmen.

Lättvikt

Den minimala vikten ger flexibilitet att montera modulen på rörliga maskindelar.

Blandad konfiguration

Modulerna kan antingen användas fristående eller som en förlängning för SIMATIC ET 200SP.

Utvalda moduler