Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Distributed Controller?

Distributed Controllers används för maskiner med distribuerad arkitektur och för seriemaskiner med begränsat utrymme tillgängligt. Genom att flytta intelligensen till enskilda stationer kan du åtgärda fel utan att anläggningen stannar, vilket ökar tillgängligheten. De kombinerar fördelarna med en SIMATIC S7-1500 med designen av ett SIMATIC ET 200 IO-system.

Distributed Controllers kan monteras direkt på maskinen i små kontrollboxar eller, i fallet med ET 200pro, utan dem. I nätverksanläggningar sker anslutningen till produktionslinjens centrala styrskåp via PROFINET. Att flytta data från det centrala styrskåpet till Distributed Controllers på de enskilda stationerna förbättrar den totala tillgängligheten.

Våra Distributed Controllers inkluderar:

  • SIMATIC ET 200SP öppen Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU:er
  • SIMATIC ET 200pro processorer

Viktiga fördelar

Förbättra prestanda

Bearbeta kommandon snabbt. Upplev högpresterande nätverksanslutning via PROFINET IO IRT och överför interna data med upp till 100 Mbps. Spela enkelt in analoga värden och utmatning från 50 µs och digitala värden och utmatning från 1 µs.

Behåll anslutningen

Säkerställ tillförlitligt och snabbt datautbyte med Open Ethernet-kommunikation (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) och kommunicera effektivt via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R och USS.

Skala din verksamhet

Oberoende av miljön kan varje Distributed Controller utökas med ett gäng direkt anslutningsbara moduler, standard- och failsafe, digitala och analoga ingångar/utgångar, motorstartare, kommunikation och teknik.

Utvalda funktioner