Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SIMATIC Advanced Controller

Oavsett om du behöver kompakta styrenhetslösningar med integrerade funktioner, en kraftfull styrenhet för de tuffaste kraven, eller styrenheter för distribuerad arkitektur, PC-baserade automationssystem eller till och med som virtualiserad Industrial Edge-app: vår portfölj har rätt PLC för dina behov.

SIMATIC Avancerat Controller-system

Genom att använda SIMATIC S7-styrenheten får du högsta prestanda och inbyggd livskraft i framtiden. Du kan förvandla de mest sofistikerade maskinkonstruktionerna till verklighet tack vare styrenhetens modulära struktur, som ger tillförlitlig hjälp när du arbetar dig igenom digital transformation.

För tio år sedan uppnådde vi ett bättre sätt att möta dina behov. Vi vill fira denna årsdag! Ta en titt tillbaka med oss på de senaste årens höjdpunkter och utmaningar. Ta reda på hur dina krav fortsätter att inspirera oss att komma med nya innovationer och ta en titt in i framtiden med oss.

Varför SIMATIC Advanced Controller?

Smart lösning för alla automatiseringsbehov

Med SIMATIC Advanced Controller kan du förvandla de mest sofistikerade maskinkonstruktionerna till verklighet tack vare styrenhetens modulära struktur, som ger tillförlitlig hjälp när du arbetar dig igenom den digitala omvandlingen.

Streckad ram med en utåtpekande pil som sträcker sig längst upp till höger, symboliserar skalbarhet.

Skalbar och anpassningsbar

Den modulära SIMATIC S7-1500 controller erbjuder skalbar funktionalitet, så att du kan anpassa enheter och funktioner till din maskindesign. Modulerna är IP20-godkända och konstruerade för installation av styrskåp.

Halvcirkelformad mätare med en nål som pekar mot det övre högra hörnet, vilket representerar prestanda.

Exakt och snabb

Uppnå högsta prestanda och produktivitet med SIMATIC S7-1500 — med en snabb bakplansbuss, PROFINET med deterministisk µs-precision, kortaste reaktionstider och CPU-kommandobearbetning på så lite som ⅓ ns.

Skölj med en bock inuti en cirkulär bakgrund, vilket representerar tillförlitlighet.

Pålitlig och anpassningsbar

Tillförlitlighet är nyckeln till din produktivitet och kostnadseffektivitet. Med tillförlitliga komponenter undviker du driftstopp. Dessutom drar du nytta av skräddarsydda lösningar för tuffa miljöer, extrema temperaturer och speciella förhållanden.

SIMATIC S7-1200 G2

Det smarta valet för grundläggande automatisering

SIMATIC S7-1200 G2 ökar produktiviteten utan att kompromissa med effektiviteten genom att kombinera förbättrad prestanda och kraftfull funktionalitet i en kompakt, platsbesparande design.

SIMATIC S7-1200 G2 PLC

Upptäck möjligheterna