Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC devices for special requirements?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC enheter för speciella krav är specialdesignade IPC-produkter för unika installationssituationer eller där ytrofasthet är avgörande. Detta möjliggör kompakta, decentraliserade driftskoncept i tuffa, dammiga miljöer eller hygieniskt rena områden som livsmedels- och dryckesindustrin. Portföljen innehåller IP65-skyddade enheter för montering av stödarmar och modeller med fronter i rostfritt stål för hygieniska tillämpningar.

Viktiga fördelar

Njut av flexibla decentraliserade driftkoncept

SIMATIC PRO-enheter har kompakta, decentraliserade driftskoncept, IP65-skydd och robust aluminiumhölje. Välj bland mångsidiga installationsalternativ, som att montera enheten med basen eller via stödarmen.

Effektiv skalning av automatiseringslösningar

Konfigurera IP65-skyddade, kapslingsfria automationslösningar med vårt SIMATIC HMI PRO-system och modulära expansioner. Skala din automationslösning för att anpassa den till föränderliga operativa behov.

Upprätthålla hygienstandarder utan problem

Upprätthålla hygienstandarder i känsliga livsmedels- och dryckesproduktionsmiljöer. Våra SIMATIC HYG-enheter har fronter i rostfritt stål för enkel rengöring och splintskydd för att uppfylla stränga branschkrav.

Utvalda funktioner