Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC erbjuder kraftfull systemprestanda för krävande applikationer och lämpar sig för ett brett spektrum av industriella uppgifter. Tack vare många gränssnitt kan varje SIMATIC Rack PC utökas snabbt och flexibelt, perfekt för krävande industriell automation, visualisering och databehandling. Dessa skalbara datorer är konstruerade för kontinuerlig drift dygnet runt och har integrerad cybersäkerhet och globala certifieringar.

Den fullständiga portföljen innehåller dessa alternativ i serverklass:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Dessa alternativ är tillgängliga i arbetsstationsklassen:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Eller välj dessa alternativ i klientklassen:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Viktiga fördelar

Anpassa till din installation

Tack vare de många tillgängliga gränssnitten och konfigurationerna kan du hitta rätt SIMATIC Rack PC-system för krävande industriella applikationer.

Omfamna AI

Utvalda system möjliggör användning av högpresterande AL-acceleratorkort. Ge ditt team möjlighet att skala din verksamhet med AI.

Anpassa din budget

Med tre klasser tillgängliga i SIMATIC Rack PC-portföljen — serverklass, arbetsstationsklass och klientklass — kan du välja den lösning som passar ditt pris och dina behov, från bästa prestanda till grundläggande applikationer.

UTVALDA FUNKTIONER

En överblick över SIMATIC Rack PC-portföljen

Serverklass

RAID1/5-konfigurationer och redundanta nätaggregat säkerställer hög dataintegritet. Hög datorkraft och valfria AI-acceleratorer stöder datorintensiva CPU- och GPU-tunga applikationer som virtualisering och AI-utbildning.

En reklambild av en SIMATIC rack PC IPC RW 545A med en snygg design och ett svartvitt färgschema.

Arbetsstationsklass

Dessa datorer utmärker sig inom maskinsyn, AI-inferens och simulering, och erbjuder klassens bästa datorkraft och grafik. RAID1-konfigurationer och redundanta nätaggregat som tillval garanterar robust datasäkerhet.

En framifrån av en Simatic Rack PC IPC RW RC-543B med ett svart och silverfärgschema.

Klientklass

Klientklassens datorer är kostnadseffektiva, flexibla lösningar för enkla applikationer som HMI, mätning och övervakning. De stöder inställningar för flera skärmar via dedikerade GPU: er och använder ett stationärt operativsystem för snabb miljöintegration.

En baksida av en Simatic Rack PC med en röd och vit etikett på baksidan.