Fullständigt utbud av bredbildsfronter
Beroende på vilket alternativ du väljer finns det ofta 7-tums, 10", 12", 15", 19", 22" och 24-tumsskärmar med hög upplösning och breda betraktningsvinklar.
Panel PC-portföljen är idealisk för visualiseringsuppgifter direkt på din maskin eller i systemet. Allt-i-ett-paneldatorenheterna integrerar en industridator och en kontrollfront. De har banbrytande prestanda, en hög grad av utbyggbarhet och en lysande skärm.
Som inbyggda eller helt IP65-skyddade enheter uppfyller de ett brett spektrum av krav inom tillverkning och processautomation. Den fullständiga portföljen innehåller följande alternativ:
Välj datorer med olika gränssnitt och konfigurationsalternativ inom portföljen. Många alternativ kan utökas med M.2-kortplatser och en PCIe-plats.
Visualisering och styrningsuppgifter för industrier som maskinteknik, anläggningsteknik, trafikteknik eller kraftöverföring samt varvsindustri, byggnadsautomation, lager och logistik.
Kompromissa inte baserat på din bransch. Vissa alternativ erbjuder den högsta industriella funktionaliteten för flexibel användning under tuffa förhållanden och utan underhåll.
Beroende på vilket alternativ du väljer finns det ofta 7-tums, 10", 12", 15", 19", 22" och 24-tumsskärmar med hög upplösning och breda betraktningsvinklar.
Energibesparande Intel® Dual- och Quad Core-processorer i vissa datorer säkerställer tillförlitlig prestanda för visualiserings- och kontrolluppgifter. Andra alternativ inkluderar processorer upp till Intel® Xeon® med upp till 32 GB RAM.
Alternativen inkluderar 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 Solid State-Drive (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet-gränssnitt (RJ45) och 2x DisplayPort (DP1.4-kompatibel, 1.3 validerad upp till 4kp60).