Höghastighets- och multiövervakning
Anslut upp till sex bildskärmar via ett extra PCIe-grafikkort för bred visuell övervakning. Utnyttja M.2 SSD NVMe för pålitlig drift och snabb datahantering.
SIMATIC avancerade industridatorer levererar robusta datorlösningar för krävande applikationer i digitala fabriker och produktionsmiljöer.
Digitaliseringen ökar datavolymerna och komplexiteten i industriella processer. Våra avancerade SIMATIC IPC: er löser detta med robust prestanda och snabb systemrespons. Bearbeta och spara stora data snabbt, stöd för krävande visualisering och industriell bildbehandling med SIMATIC avancerade industridatorer.
Hantera enkelt krävande visualiseringsuppgifter och industriell bildbehandling. Bearbeta och spara snabbt stora datamängder för teststationer och komplexa applikationer. Uppnå snabb systemrespons för kritiska operationer.
Använd kontinuerligt i tuffa industriella miljöer (-20° C till+50° C). Möjliggör hög systemtillgänglighet med fast hölje, dammskydd, stöt- och vibrationsmotstånd och robust elektromagnetisk kompatibilitet.
Uppnå robust planeringssäkerhet för pågående drift, utvidgningar och nya anläggningskoncept. Förlita dig på enhetsleverans och få tillgång till reparations- och reservdelstjänster i 5 till 6 år efter lanseringen på marknaden.
Anslut upp till sex bildskärmar via ett extra PCIe-grafikkort för bred visuell övervakning. Utnyttja M.2 SSD NVMe för pålitlig drift och snabb datahantering.
Implementera ett RAID1-system med dubbla SSD-enheter i ett flyttbart enhetsfack för robust systemtillgänglighet.
Integrera skalbara paneldatorer med modern industriell design. Dra nytta av reptåliga och kemiskt resistenta Full HD-skärmar i storlekarna 19, 22 eller 24 tum. Använd PCT-baserad enkel- eller multitouch för intuitiv användning.