SIMATIC HMI IM-3xxA
Dessa prisvärda varianter har en robust multi-touch-skärm för intuitiv användning och finns i två skärmstorlekar: 12 och 15 tum. En ”täckt” variant finns med IP65 baksida.
Mycket mer än bara en enkel industriell bildskärm, Siemens tillhandahåller pålitliga och extremt robusta industriella bildskärmar med många användningsområden. Oavsett om det gäller kontrollcenter, som en inbyggd enhet för styrkonsoler eller som PC-baserade visualiserings- och styrlösningar, erbjuder SIMATIC industrimonitorer och tunna klienter dig alltid den optimala lösningen, eller som helt IP65-skyddade Pro-enheter.

SIMATIC Flat Panels uppfyller strikta krav på skärmuppdateringstider för tillförlitlig prestanda.
Använd SIMATIC Flat Panels när en centraliserad lösning med en paneldator inte är möjlig, när du vill driftsätta din industridator direkt i anläggningen eller när BIOS-inställningarna behöver ändras.
Välj den mer prisvärda SIMATIC HMI IM-3xxA-serien eller de robusta SIMATIC Industrial Flat-panelerna beroende på dina alternativ och behov.
Dessa prisvärda varianter har en robust multi-touch-skärm för intuitiv användning och finns i två skärmstorlekar: 12 och 15 tum. En ”täckt” variant finns med IP65 baksida.
Industriella monitorer med snabba svarstider för operatörskontroll och övervakning i realtid. Dessa innovativa enheter finns i multi-touch-varianter med widescreen-fronter som mäter 12, 15, 19, 22 eller 24 tum.
I den förlängda varianten kan SIMATIC Industrial Flat Panels användas på ett avstånd av upp till 100 meter (valfritt som Ethernet-monitor).