Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?

WinCC Unified PC Runtime är SCADA- och visualiseringsmotorn för WinCC Unified system. Den kopplar samman produktionsdata (OT) med IT-system via öppna gränssnitt, vilket ger dig en enda, konsekvent bild av dina maskiner, linjer och anläggningar.

Från operatörskontroll och övervakning till systemomfattande analys ger den här PC-baserade lösningen de verktyg du behöver för att köra och förstå din verksamhet — allt inom ett system som också används av HMI Unified Panels.

Lås upp verklig flexibilitet:

  • Skalbarhet
    Börja med en enda maskin och växa till stora, distribuerade system med praktiskt taget obegränsade datapunkter — utan att byta plattform.
  • Öppenhet
    Integrera enkelt med andra system, databaser och IT-applikationer med öppna standardgränssnitt.
  • Färdiga funktioner
    Inbyggda alternativ som SQL-arkivering och redundans stöder hög tillgänglighet och tillförlitlig datahantering från dag ett.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Viktiga fördelar

WinCC Unified System Funktionsuppsättning av kontroller

Lär dig snabbt och arbeta tryggt

Använd ett tydligt, enkelt modernt gränssnitt utformat för operatörer och ingenjörer. Gratis kurser i Enhetlig akademi hjälpa ditt team att bli produktivt snabbt och minska tiden det tar att utforma, distribuera och underhålla applikationer.

SIMATIC WinCC Unified System Funktion Noll installationsklienter

Standardisera över maskiner och system

Använd samma plattform över Unified Panels och PC-baserade system för att skapa en konsekvent upplevelse för operatörer och ingenjörer. Standardisering minskar teknisk ansträngning, förenklar support och sänker långsiktiga kostnader.

En grafisk representation av WinCC Unified PC-prestandainsikt.

Integrera enkelt med din befintliga miljö

Anslut produktionsdata till databaser, IT-verktyg och programvara från tredje part med öppna standardgränssnitt. WinCC Unified PC fungerar inom din nuvarande arkitektur utan att kräva komplex anpassning.

Utvalda funktioner

Kör fullständig SCADA med redundans och webbåtkomst

Driva och övervaka hela linjer och anläggningar med webbläsarbaserad åtkomst, centraliserad visualisering och inbyggd redundans. Samla in data på ett tillförlitligt sätt, håll systemen tillgängliga och ge team säker åtkomst var som helst.

Monteringslinje-kontroll-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard-behållare

Arkivera och använd produktionsdata med Unified Data Hub

Lagra långsiktiga butiksdata i ett centralt SQL-arkiv utformat för enhetliga system. Anslut OT-data till IT-applikationer, rapporteringsverktyg och analyser utan komplex datahantering eller anpassade databaser.

SCADA

Kontrollera batchprocesser med WinCC Unified SIQENCE

Skapa och hantera ISA-88-kompatibla recept för PLC-baserade batchprocesser med hjälp av grafiska redigerare och frontplattor. Övervaka partier under körning, justera parametrar och generera rapporter med inbyggda verktyg.

En person håller en surfplatta som visar ett systemdiagram, med digitala anslutningar som sträcker sig till blågröna konturer av industriell utrustning på en mörk bakgrund, vilket illustrerar digital kontroll av fysiska processer.

Upptäck hur andra använder WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Ett innovativt SCADA-system för produktionslinjer för fiberduk

Teletronic S.r.l. arbetar tillsammans med en italiensk OEM på marknaden för nonwoven textil och går från leverantör av enstaka maskiner till hellinjebyggare.

De viktigaste kraven som kunden fick från OEM är:

  • En enda hanterings-/spårningspunkt för produktionsorder
  • Direkt SQL-gränssnitt med MES för både orderingång och feedback från hela linjen
  • Snabbt och enkelt omarrangemang av produktionsorder av operatörerna
  • Produktionsparametrar sprids över hela linjen baserat på aktuell bearbetad order

Vanliga frågor

Utforska resurser

Medier

Blogg | 5 skäl till varför rätt visualiseringssystem inte känner några gränser

Blogg | 4 skäl till varför du bör modernisera ditt visualiseringssystem

Nedladdningar

Nyheter och rättegång | Senaste nyheterna och gratis provperiod

Produktkatalog | Människa-maskingränssnittssystem/Industriell databehandling

Programvarupaket | SIMATIC IPC med SIMATIC WinCC Unified