Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför konfigurationsprogramvara SIMARIS create?

Oavsett om det är för kontor eller kommersiella byggnader, offentliga lokaler, stadshus eller bostadsområden, möjliggör SIMARIS create enkel, snabb och intuitiv konfiguration av ALPHA lågspänningsdistributionskort. Det effektiviserar planeringen, minskar fel och säkerställer resultat av hög kvalitet. För panelbyggare är det ett oumbärligt verktyg som sparar både tid och pengar.

Viktiga fördelar

Njut av intuitiv användning

Navigera enkelt med ett intuitivt gränssnitt. Registrera dig online utan licensfiler. Få automatiska uppdateringar utan installation eller underhåll, och samarbeta i projekt i realtid med delningsfunktionen.

Spara tid och kostnad

Generera snabbt kundprojekt med hjälp av en 3-vägskonfiguration: materiallistor, systemöversikter och kopplingsscheman. Lägg omedelbara beställningar med ett klick. Få tillgång till SIOS produktinformation och handledningsvideor för snabb referens.

Förenkla arbetet

Välj kapslingar och produkter med filter, vilket minskar klick för oberoende konfiguration. Ändra panelstorlekar flexibelt. Få tillgång till konsekvent central dokumentation av alla dokument och lagra automatiskt beräkningsrapporter.

Utvalda funktioner