Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS drivs av SieStar

SieStar B.V. is a Dutch energy solutions provider specializing in smart, scalable battery storage systems. Founded in 2023 through a collaboration between SieTec (industrial automation) and EmergoStar (battery module development), SieStar enables companies to take control of their energy usage. Their modular solutions support grid congestion relief, EV fast charging, peak shaving, load shifting, and energy trading. Built on Siemens safety PLCs and using LiFePO4 cells, SieStar systems combine reliability, safety, and performance—powering a future of emission-free operations.

Varför Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Skåp, 10 fot och 20 fot container

Modulär:
SieStar batterilagringssystem är utformade för tillväxt inom dess hölje. Systemet kan utökas från en till flera enheter, vilket gör att lagringskapaciteten kan växa tillsammans med dina affärsbehov.ds.

Integrerad EMS:
SieStar Energy Management System (EMS) hanterar energiflöden bakom mätaren och reglerar strömförbrukning och nätinmatning enligt kontrakterad kapacitet. Den erbjuder funktioner som topprakning, lastväxling, reservströmförsörjning, smart laddning, (termisk) energibuffring och energihandel.

Säkerhet:
Systemen är byggda enligt de stränga nederländska reglerna i PGS37.1 och erbjuder 60 minuters brandhämning. De är utrustade med ett tvåstegs branddetekteringssystem med PAC-anmälan, de är oåtkomliga och stängs automatiskt av när en servicedörr öppnas.

LiFePO4-batterier:
SieStar erbjuder en garanti på upp till 10 år eller 6000 cykler. LFP-batteriet ger optimal stabilitet och energiöverföring.

Fördelar

  • Peak Shaving:
    Våra system ger möjlighet att använda din ström effektivt.Genom att implementera denna strategi kan du sprida din energiförbrukning och undvika att förlita dig på nätet under toppbehov, när det kanske inte kan stödja dina system effektivt.
  • Lastväxling:
    SieStar BESS gör det möjligt att lagra ditt överskott av genererad förnybar energi för konsumtion vid ett senare tillfälle. Till exempel för laddning av elektriska nyttofordon eller anläggningsutrustning vid dagens slut.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Transport- och byggföretag

Introduktion av e-utrustning kräver likströmsladdare med betydande uteffekt (kW). Ofta är nätanslutningen för liten och kan inte utökas på grund av överbelastning i nätet. Laddning av en BESS under dagtid och urladdning för att lasta e-lastbilar och mer över natten möjliggör driftsmodellen.