Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför SiEPA Pro?

Frekventa utrustningsfel, betydande driftstopp och stigande underhållskostnader är ihållande utmaningar för tillverkningssektorn.

Predictive Analytics Professional (SiEPA Pro) ger företag smartare utrustningshantering så att de kan övergå till förutsägbart underhåll. SiEPA Pro levererar one-stop hantering av utrustning för hela livscykeln med datasynkronisering i realtid mellan webb- och mobilplattformar för effektiv distribution av arbetsorder.

SiePA-Pro-why-1280x720

Utvalda funktioner

Öppna API och anpassade modeller

Användare kan bygga sina egna AI-modeller och anpassa exklusiva diagnostiska bibliotek, vilket möjliggör återanvändning av kunskap och förbättrar kostnadseffektiviteten. Få tillgång till en omfattande uppsättning API:er för sömlös integration med befintliga företagssystem för att möjliggöra datakompatibilitet och affärssamarbete.

Fördjupad analys av tidsseriemodeller

Tidsseriemodeller analyserar flerpunktsdata för att ge tidiga varningar om utrustningsrisker. Genom att lära av historiska data skapar dessa modeller en baslinje för normal utrustningsdrift, övervakar avvikelser i realtid och levererar förhandsvarningar om potentiella fel 7 till 30 dagar innan de inträffar.

Intelligent diagnos med vibrationsmodeller

Vibrationsmodellen integrerar AI med fysikbaserade algoritmer för att automatiskt analysera vibrationsspektra och utföra intelligent diagnostik. Med hjälp av spektralanalysteknik identifierar modellen vanliga felmönster i roterande maskiner som lager, kugghjul och motorer för att uppnå en diagnostisk noggrannhet på över 90%.

Flexibel dataintegrering

Integrera med olika datakällor som OPC UA och FTP för att möjliggöra sömlös anslutning med PLC, DCS, MES och realtidsdatabaser. Originalindustriella styrsystem kräver ingen modifiering, vilket möjliggör distribution med låg koppling.

Kom igång