Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

QUPES by TICRA drivs av Siemens Industry Software

Förbättra simulering, förbättra teknik och optimera design med 80+ APA-produkter. Upptäck tredjepartslösningar från en enda enhetlig källa som du känner till och litar på genom Advanced Partner Alliance (APA).
APA-lösningar levereras via licensieringssystemet Altair Units, vilket gör det möjligt för kunder att komma åt flera tekniska verktyg med hjälp av en delad pool av licenser.

Varför Enhetlig design för periodiska antennytor?

QUPES effektiviserar analysen och utformningen av kvasi-periodiska ytor - inklusive reflektorstrålar, FSS, och sändare - för antenningenjörer. Det gör det möjligt för användare att definiera, simulera och optimera enhetscellgeometrier och hela strukturer i ett enda verktyg, vilket eliminerar behovet av flera programvarupaket. Dess inbyggda bibliotek och optimeringsfunktioner påskyndar designen, vilket gör den idealisk för FoU och satellitkommunikationsapplikationer.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Snabb och exakt:
    Har ett stort enhetscellbibliotek och effektiv analys av kvasi-periodiska ytor i ett enda verktyg.
  • En av ett slag:
    Inga andra kommersiella verktyg finns, och QUPES ger design med överlägsen prestanda jämfört med traditionella metoder
  • Verkliga applikationer:
    I kombination med andra TICRA Tools-produkter kan användare designa avancerade antenner, såsom reflektorstrålar på CubeSats, dikroiska subreflektorer och mer.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Erhåll inget svar

Optimera FSS-enhetscellen för drift med dubbla band

QUPES används för att designa och optimera en enhetscell för en frekvenselektiv yta (FSS) gjord av koncentriska rektangulära kopparslingor. Cellen uppnår nästan total överföring vid 20—21 GHz och nästan total reflektion vid 30—31 GHz över breda infallsvinklar, vilket möjliggör exakt bandfiltrering.

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser