Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Matereality Workgroup Material DatabasePro by Applus drivs av Siemens Industry Software

Förbättra simulering, förbättra teknik och optimera design med 80+ APA-produkter. Upptäck tredjepartslösningar från en enda enhetlig källa som du känner till och litar på genom Advanced Partner Alliance (APA).
APA-lösningar levereras via licensieringssystemet Altair Units, vilket gör det möjligt för kunder att komma åt flera tekniska verktyg med hjälp av en delad pool av licenser.

Varför Webbaserad Software för material?

Matereality Workgroup Material DatabasePro är en webbaserad materialdatahanteringsplattform som gör det möjligt för produktutvecklingsteam att bygga och underhålla produktivitetshöjande materialdatabaser på samma plattform som de använder för produktdesign. Bygg skalbara databaser med fullständigt dataägande och konsolidering. Data är globalt tillgängliga med full åtkomstkontroll, där den kan hållas privat eller delas selektivt med medarbetare.

Företagslogotypdesign

Fördelar

  • Åtkomstkontroll: Det är dina data - du kontrollerar dem. Gör data offentliga, privata, dolda eller endast tillgängliga för din arbetsgrupp. Bevilja eller ta bort åtkomst till enskilda användare eller arbetsgrupper.
  • Samarbete: Dela detaljerad information med kollegor via e-postlänk eller bädda in tittaren i dina interna dokument och webbmedia.
  • Spårbarhet: Varje dataset stöds av ett datacertifikat som ger fullständig spårbarhet. Informationen inkluderar testtekniker och parametrar, prov- och provdetaljer, datum, och ackreditering.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Skapa CAE-huvudfiler för Hyperworks

Utmaning: Exportera CAE-färdiga materialfiler direkt till HyperWorks.
Lösning: Välj material från CAE-rutnätet och exportera Master Material-filer till HyperWorks med två klick.
Resultat: Material kan direkt tilldelas delar, redo för lösningsanalys.