Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Labellerr by Tensor Matics drivs av Siemens Industry Software

Förbättra simulering, förbättra teknik och optimera design med 80+ APA-produkter. Upptäck tredjepartslösningar från en enda enhetlig källa som du känner till och litar på genom Advanced Partner Alliance (APA).
APA-lösningar levereras via licensieringssystemet Altair Units, vilket gör det möjligt för kunder att komma åt flera tekniska verktyg med hjälp av en delad pool av licenser.

Varför Automatisera AI/ML-datamärkning för kvalitet och besparingar?

Labellerr finns för att ta itu med utmaningarna med manuell, kostsam datamärkning för AI/ML-team. Det löser problem som långsam dataförberedelse, inkonsekvent kvalitet och ineffektiv projektledning. Genom automatiserade arbetsflöden, generativ AI och samarbete levererar den snabbt högkvalitativa träningsdata, vilket sparar upp till 10 gånger i tid och kostnad, med säker molnintegration.

Labellerr

Fördelar

  • Högkvalitativa data:
    Labellerr har inbyggda funktioner som övervakar och förbättrar datakvaliteten under och efter anteckningar. Det säkerställer verifierbara data av hög kvalitet.
  • Snabb dataanteckning:
    Labellerr hjälper användare att ställa in ett automatiserat arbetsflöde, aktivera aktivt lärande och olika modellassisterade tekniker för att skapa etiketter 99 gånger snabbare än helt manuella arbetsflöden.
  • Lätt att använda:
    Med Labellerrs intuitiva gränssnitt kan användare ansluta sig själva och sina teammedlemmar på bara några minuter. Importera data, skapa uppgifter, lägg till användare och kom igång med projekt direkt.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Märkning för skalbar objektdetektering

För att träna objektdetekteringsmodeller integreras en samarbetsflödeshanteringsprogramvara i datapipelines, automatiserar manuella processer och kvalitetssäkring. Detta möjliggör snabb bildbehandling med kvalitetskontroller, vilket minskar kostnaderna med upp till 70% och påskyndar processen 99x för alla branscher.

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser