Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) drivs av Siemens Industry Software

Förbättra simulering, förbättra teknik och optimera design med 80+ APA-produkter. Upptäck tredjepartslösningar från en enda enhetlig källa som du känner till och litar på genom Advanced Partner Alliance (APA).
APA-lösningar levereras via licensieringssystemet Altair Units, vilket gör det möjligt för kunder att komma åt flera tekniska verktyg med hjälp av en delad pool av licenser.

Varför Effektiv mellan- till högfrekvent vibroakustisk simulering?

EFEA erbjuder effektiv mellan- till högfrekvent vibroakustisk simulering med hjälp av EFEA. Den integreras enkelt med CAD och tvärvetenskaplig design, vilket hjälper ingenjörer att analysera komplexa strukturell-akustiska system. Verktyget effektiviserar simuleringar, sparar tid och ger tillverkare en konkurrensfördel inom produktutveckling.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Finita elementmodell:
    En finita elementmodell används för medel- till högfrekvensanalys. Det kompletterar konventionella finita elementlösare och är en vanlig modellutvecklingsprocess.
  • Beräkningseffektivitet:
    Alternativa konstruktioner kan utvärderas snabbt. Snabba vändtider gör det möjligt för simuleringar att påverka designen.
  • Mångsidighet:
    EFEA är tillämpligt på buller- och vibrationssimuleringar inom olika tekniska discipliner med en bred kunskapsbas.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Erhåll inget svar

Förutsägelse av fordonshyttbuller med EFEA

Beskrivning av användningsfall (≤300 tecken):
Förutse och analysera inre fordonsbuller orsakat av externa källor som motor och transmission över 200Hz—10 kHz. Med hjälp av Energy Finite Element Analysis (EFEA), identifiera optimala akustiska, massa- och dämpningsbehandlingar för brusreducering.

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser