Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Scaled Agile Transformation drivs av Siemens Advanta

Siemens Advanta är en strategisk rådgivare och pålitlig partner för digitala och hållbarhetsomvandlingar. Siemens Advanta utnyttjar Siemens tech stack och levererar heltäckande lösningar, från konsultation till implementering. Med IT/OT-expertis kombinerar Siemens Advanta Siemens transformationserfarenhet med beprövad tillförlitlighet från kundprojekt i olika branscher och länder. Genom att använda Siemens-företag och partners hjälper Siemens Advanta kunder att frigöra värdet av Siemens teknik i hela deras värdekedja. Siemens Advanta har sitt huvudkontor i München, Tyskland och är verksamt globalt med cirka 1000 anställda i 18 länder och 47 kontor.

Varför Vad vi kan göra för dig?

-Baslinjeanalys av status quo
-Rådgivning och coachning
-Träning inkl. ledarskapsutbildning
-Framsteg och framgångsövervakning

Fördelar

  • Beprövad strategi för effektiv och snabbare övergång
  • 50% snabbare tid till marknaden
  • 30% högre kostnadseffektivitet
  • 20% ökad beslutskraft
  • 30% mer engagerade och motiverade medarbetare

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

ingen