Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro är 3-fas spänningsdetekterings- och indikeringsanordningar som används för att detektera och indikera närvaro eller frånvaro av driftsspänning i mellanspänningsdistributionssystem. De uppfyller standarden IEC 62271-213 för spänningsdetekterings- och indikationssystem.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro används som ett lågresistansmodifierat (LRM) gränssnitt genom att ansluta kortslutningsindikatorn för spänningsmätning.

Viktiga fördelar

Förbättra personalsäkerheten

Detektera spänningar från 3,3 kV för att stödja försiktighetsåtgärder vid drift av mellanspänningsställverk. Skydda driftspersonalen med tydliga spänningsstatusindikationer för att minska riskerna under underhåll och drift.

Säkerställ efterlevnad

Följ viktiga säkerhetsföreskrifter och branschstandarder med SICAM VDIS och VDIS Pro. Våra system levererar tillförlitlig spänningsdetektering för att stödja din driftsintegritet och uppfylla kraven på efterlevnad.

Optimera verksamheten

Identifiera snabbt strömförsörjda kretsar eller utrustning, vilket eliminerar tidskrävande manuella kontroller. Njut av underhållsfri drift med integrerade tester.

Utvalda funktioner

Utforska resurser