Tidssynkronisering
Skapa en gemensam tidsgrund vid kommunikation: extern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via fältbuss med MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikationsprotokoll. Intern tidssynkronisering via RTC.
SICAM T är en digital givare som exakt mäter elektriska storheter i ditt nätverk. Använd denna enda enhet för omfattande övervakning.
Exakta, aktuella elnätsdata är avgörande för effektiv kontroll och driftmedvetenhet. SICAM T ger upp till 60 uppmätta värden för exakt kontroll, omedelbara meddelanden och tydlig visualisering. Den kompakta designen möjliggör flexibel tillämpning i industri- och bruksmiljöer.
Möjliggör tillförlitlig kontroll och snabb respons på kritiska händelser med 4 snabba analoga utgångar och 2 binära utgångar för att minimera stilleståndstiden. Förenkla driften med en användarvänlig webbserver, eliminerar extra programvara och gör installationen enkel.
Övervaka elektriska nätverk exakt med den digitala SICAM T-givaren. Få tillgång till upp till 60 mätvärden för omfattande insikter och informerat beslutsfattande i dina industriella applikationer.
Använd snabba analoga och binära utgångar för tillförlitlig automatisering. Integrera med transformatorstationsautomation, skydd eller SCADA via protokoll. Reagera snabbt på operativa förändringar för systemstabilitet.
Använd en givare för att fungera tillförlitligt i extrema temperaturer med hög EMC-immunitet. Minimera stilleståndstiden och minska underhållet för bibehållen prestanda.
Skapa en gemensam tidsgrund vid kommunikation: extern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via fältbuss med MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikationsprotokoll. Intern tidssynkronisering via RTC.
4 ingångar för växelspänningsmätning och 3 ingångar för växelströmsmätningar upp till 10 A kontinuerlig. 4 valfria analoga DC-utgångar fritt konfigurerbara och individuellt programmerbara binära utgångar.
Registrera och beräkna sann RMS för spänning, ström, effekt och energi. Spela också in effektfrekvens, fasvinkel, effektfaktor och aktiv effektfaktor så att du kan fatta välgrundade beslut.