Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM Q200 strömkvalitetsinspelare?

SICAM Q200 är en strömkvalitetsinspelare och nätverksanalysator för kontinuerlig förvärv och bedömning av elkvalitet i elektriska system. Otillräcklig elektrisk energikvalitet kan orsaka oplanerade stilleståndstider och utrustningsfel. SICAM Q200 förvärvar, visualiserar, analyserar och överför kontinuerligt växelströmsegenskaper som ström, spänning, frekvens och övertoner för att hålla systemet i drift. Identifiera svaga punkter, implementera kvalitetsprogram och säkerställa leveranskvalitet för att öka utrustningens livslängd och minska stilleståndstider. SICAM Q200 är en PQ-enhet klass A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), så du kan lita på att den levererar exakta värden. Uppfyller EN 50160 och stöder IEC 61850 och Modbus TCP för driftskompatibilitet och investeringssäkerhet. Spara tid och kostnader genom tidig problemidentifiering.

Viktiga fördelar

Minska stilleståndstider

Öka utrustningens livslängd och minska oplanerade stilleståndstider. Identifiera och eliminera svaga punkter i din elektriska energiförsörjning för att skydda dina värdefulla tillgångar.

Förbättra effektiviteten

Spara tid och kostnader genom att identifiera leveranskvalitetsproblem tidigt. Omfattande registrering av nätverksparametrar gör att du kan vara proaktiv och förbättra din operativa effektivitet och resursallokering.

Håll dig kompatibel

Säkra din investering med standardkompatibla mätprocedurer som IEC 61000-4-30 Klass A Ed.3. Förvänta dig tillverkaroberoende jämförbara mätvärden och interoperabilitet med standardgränssnitt och protokoll.

Utvalda funktioner

Utforska resurser