Centralisera arkivering av PQ-data
Arkivera felregister, elkvalitetsdata och rapporter centralt. Utvärdera och arkivera fältdata med detta leverantörsneutrala system. Få en snabb och tydlig översikt över systemets kvalitet.
Siemens SICAM PQS är centraliserad programvara för analys och arkivering av felregister och elkvalitetsdata. Det ger en tydlig överblick över systemets kvalitet och säkerställer en tillförlitlig elförsörjning.
Moderna elnät står inför utmaningar från producenter av förnybar energi och distribuerad kraft, vilket orsakar spänningskvalitetsproblem, avbrott och produktionsförluster. SICAM PQS registrerar och utvärderar tillförlitligt alla elkvalitetsparametrar för proaktiv identifiering och eliminering av svaga punkter.
Centralisera felregistrering och PQ-dataarkivering för strömlinjeformad analys och rapportering. Generera automatiska dagliga, veckovisa eller månatliga rapporter och utvärdera rutnätskoder mot standarder som EN 50160 för överensstämmelse. Integrera enheter från tredje part och olika kommunikationsprotokoll för att förenkla driftsövervakningen.
Upprätthålla hög tillförlitlighet och tillgänglighet i kraftöverförings- och distributionsnät.
Analysera orsaker och utveckling av nätverksfel för att effektivt distribuera felsökningspersonal, minimera driftstopp och minska kostnaderna på grund av otillräcklig spänningskvalitet.
Jämför fångade PQ-data online med nätkodsmallar och identifiera svaga punkter och felkällor för systematisk eliminering.
Arkivera felregister, elkvalitetsdata och rapporter centralt. Utvärdera och arkivera fältdata med detta leverantörsneutrala system. Få en snabb och tydlig översikt över systemets kvalitet.
Anslut enheter med en mängd olika protokoll, inklusive IEC 61850, IEC 60870-5-103, SIMEAS R Master och SICAM Q80 Master. Importera data från tredjepartsenheter via COMTRADE- och PQDIF-format för omfattande systemövervakning.
Utvärdera inspelade elkvalitetsdata online mot nätkodsmallar: EN 50160 MV, EN 50160 LV, IEC 61000 och användardefinierade standarder. Generera automatiskt dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga rapporter om nätverkskvalitet.