Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact är en toppmodern plattform utformad för att styra och optimera solcellsanläggningar. Den integrerar sömlöst stora tak och små till medelstora markmonterade solcellsanläggningar i elnät, vilket säkerställer maximal prestanda och överensstämmelse med nätkoder. SICAM PPC erbjuder flera avancerade funktioner som Aktiv effektkontroll, Reaktiv effekt och spänningskontroll, Frekvenssvarskontroll, och Felkörning.

Dina fördelar med SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Maximerad energiavkastning: Optimera solcellsanläggningens produktion för maximal effektivitet.
  • Förbättrad nätstabilitet: Säkerställ överensstämmelse med nätkoder och upprätthålla stabil drift.
  • Pålitlig prestanda: Minimera stilleståndstiden med robust systemdesign.
  • Framtidssäker lösning: Anpassa dig till föränderliga nätkrav och marknadskrav.
  • Förenklad övervakning: Centraliserad kontroll och övervakning för enkel hantering.

Viktiga fördelar

Sömlös nätintegration

SICAM PPC säkerställer smidig integration av solcellssystem i nätet och uppfyller alla nödvändiga standarder för tillförlitlig drift.

Optimal energiskörd

Maximera din energiproduktion med exakt kontroll över aktiv och reaktiv effekt, vilket garanterar högsta möjliga utbyte från din solcellsinstallation.

Robust systemtillförlitlighet

Med avancerade felkörningskapacitet och frekvensresponsstyrning garanterar SICAM PPC kontinuerlig och stabil drift även under utmanande förhållanden.

Utvalda funktioner

Branscher

Select...

SICAM PPC för solenergi

Vid hantering av solcellsanläggningar optimerar SICAM PPC solcellsinstallationer genom aktiv och reaktiv effektstyrning, vilket säkerställer maximal effektivitet. Dess frekvensrespons och felkörningskapacitet garanterar tillförlitlig och stabil energiproduktion. Genom att integrera sömlöst med nätinfrastruktur hjälper SICAM PPC utvecklare att uppfylla lagkrav och leverera överlägsen energiproduktion, vilket gör det viktigt för moderna solcellsanläggningar.

Solcellspaneler för solindustri

SICAM PPC för solenergi

Vid hantering av solcellsanläggningar optimerar SICAM PPC solcellsinstallationer genom aktiv och reaktiv effektstyrning, vilket säkerställer maximal effektivitet. Dess frekvensrespons och felkörningskapacitet garanterar tillförlitlig och stabil energiproduktion. Genom att integrera sömlöst med nätinfrastruktur hjälper SICAM PPC utvecklare att uppfylla lagkrav och leverera överlägsen energiproduktion, vilket gör det viktigt för modern solcellsanläggning

Solpaneler för att generera förnybar energi för datacenter

PRO-tips - SICAM Photovoltaic Plant Control

Upptäck hur SICAM PPC Compact koordinerar växelriktare, säkerställer nätöverensstämmelse och optimerar effekten.