Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför SICAM Power Control?

SICAM Power Control ger intelligent och flexibel styrning för kraftsystem med växande förnybar produktion, energilagring och distribuerade energiresurser. Det förenar hanteringen av solcellsanläggningar, batterilagringssystem, hybridanläggningar, mikronät och industriella kraftapplikationer i en modulär plattform. Den är byggd på SICAM 8 Power Automation Platform och stöder effektiv konstruktion, idrifttagning och systemexpansion i takt med att driftkraven utvecklas. Med integrerade SCADA-funktioner och anslutning till Electrification X hjälper SICAM Power Control till att minska komplexiteten, förbättra driftseffektiviteten och möjliggöra tillförlitlig, skalbar och framtidsklar energihantering i ett brett spektrum av applikationer, vilket förbättrar prestanda och motståndskraft och långsiktigt värdeskapande för operatörer och tillgångsägare globalt.

Viktiga fördelar

Smart energi — verkligt affärsvärde

Maximera förnybar integration, minska driftskostnaderna och stärka motståndskraften med intelligent styrning av produktion, lagring och laster i en flexibel plattform.

Driva en mer motståndskraftig framtid

Kombinera förnybar energi, lagring och konventionella tillgångar i en lösning för att förbättra effektiviteten, öka oberoende och möjliggöra tillförlitliga, framtidsklara energiverksamheter.

Kontroll som låser upp mer värde

Förvandla systemkomplexitet till möjligheter med flexibel automatisering, optimerad leverans och integrerad övervakning för säkrare, smartare och mer ekonomisk drift.

Utvalda funktioner

Wendell Microgrid Drone

Webinar: Mikronätslösningar för allmännyttiga företag

Motståndskraftig, effektiv och skalbar energi med Siemens SICAM:
Duke Energy ansluter sig till Siemens experter.

Användningsfall

SICAM Power Control för anläggningar

Aktivera användningsfall som

  • Peak Shaving (endast generation)
  • Toppspridning (endast generation)
  • Ramphastighetskontroll
  • Utjämning av förnybara energikällor
  • Trängselhantering
  • Arbitrage

Uppnå tillförlitlig styrning och övervakning av ditt solcellsanläggning som överensstämmer med nätkoder för stabil och ekonomiskt framgångsrik drift.

Fotovoltaiska anläggningar Illustration
Användningsfall

SICAM Power Control för mikronät

Aktivera användningsfall som

  • Peak Shaving (generering och belastning)
  • Tieline Control (generering och belastning)
  • Optimering av egenförbrukning
  • Minskning av efterfrågeavgiften
  • Optimering av eltariffen
  • Öoperation

Styr komplexa energisystem, sänk driftskostnaderna och maximera värdet på befintliga tillgångar.

Mikronät Illustration