Modulär arkitektur
Använd SICAM PASs modulära, skalbara arkitektur för att anpassa dig till växande operativa krav. Distribuera program över flera datorer för förbättrad prestanda, tillgänglighet och flexibel datainsamling.
SICAM PAS är ett kraftautomationssystem för energiautomation för att övervaka och styra strömförsörjningsutrustning och processer inom transformatorstationer.
Kraftproduktion och distribution står inför snabba branschförändringar som kräver anpassningsbara övervakningssystem. SICAM PAS erbjuder ett skalbart, öppet styrsystem för transformatorstationer för att sömlöst integreras i befintlig infrastruktur. Den stöder en mängd olika kommunikationsprotokoll som IEC 61850 för tillförlitligt och säkert datautbyte.
Den modulära, skalbara arkitekturen anpassar sig till föränderliga krav på långsiktig användbarhet. Ett öppet system med omfattande protokollstöd möjliggör integration med många typer av enheter. Användarvänliga gränssnitt och parameterinställning online förenklar konfiguration och underhåll.
Förbättra driften av din transformatorstation med SICAM PAS för effektiv styrning och övervakning. Visualisera systemtillstånd tydligt för effektiv hantering och informerat beslutsfattande i din energiautomation.
Lita på ett strukturerat, pålitligt system som följer säkerhetsstandarder för säker kommunikation. Använd robust dataöverföring och asymmetrisk kryptering för att skydda din kritiska infrastruktur.
Lägre hårdvaru- och programvarukostnader med ett lättanvänt och flexibelt system. Förenkla installation och parameterisering av nya enheter med ett intuitivt gränssnitt.
Använd SICAM PASs modulära, skalbara arkitektur för att anpassa dig till växande operativa krav. Distribuera program över flera datorer för förbättrad prestanda, tillgänglighet och flexibel datainsamling.
Integrera olika skyddsenheter, IED och styrenheter från olika tillverkare. Utbyta data med SICAM PAS med hjälp av protokoll som IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, PROFIBUS DP och MODBUS.
Styr och övervaka processer centralt med SICAM SCC för tydliga systemtillstånd. Integrerad testning och diagnostik förenklar enhetsinstallationen för effektiv idrifttagning och underhåll.