100+ elvärdemätning
Mät över 100 elektriska värden: RMS-spänningar, strömmar, aktiv och reaktiv effekt, energi, effektfaktor och övertoner fram till den 21:a. Få externa signaler och tillstånd för omfattande analys av dina strömförsörjningssystem.
SICAM P50/55 är en effektmätare för elektriska system. Skaffa och visa över 100 uppmätta värden för att övervaka energiförbrukningen och elkvaliteten i dina elnät.
Kämpar du med stabil strömförsörjning eller optimerar energianvändningen? Vår SICAM P50/55 effektmätare loggar kontinuerligt energidata för att ge operativa insikter. Identifiera förbrukningskällor och topptider för att sänka energikostnaderna och förhindra fluktuationer i elkvaliteten.
Mät över 100 elektriska värden, inklusive övertoner, för effektkvalitetsanalys. Integrera med befintliga system med PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII eller IEC 60870-5-103 protokoll. Förlita dig på den grafiska displayen och 1 MB minne för dataregistrering och övervakning så att du kan spara data under avbrott.
Identifiera energiförbrukningskällor och toppanvändningstider i dina elektriska system. Få insikter för att fördela och minska energikostnaderna.
Förhindra fluktuationer av elkvalitet och störningar i elnätet. Optimera övervaknings-, styr- och automationssystem för stabil elkraft under energiövergångar.
Bearbeta och analysera data från nätkomponenter och få värdefulla insikter om nätets tillstånd för avancerad analys. Förbättra tillgångarnas prestanda och förläng livslängden med välgrundade beslut.
Mät över 100 elektriska värden: RMS-spänningar, strömmar, aktiv och reaktiv effekt, energi, effektfaktor och övertoner fram till den 21:a. Få externa signaler och tillstånd för omfattande analys av dina strömförsörjningssystem.
Anslut med PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII eller IEC 60870-5-103 protokoll för kommunikation med din infrastruktur. Parameterisera via frontnyckel eller RS485-port med SICAM P Manager-programvaran.
Registrera uppmätta värden och tillstånd med exakta tidsstämplar. Använd 1 MB programmerbart icke-flyktigt minne. Förvara gränsvärdesöverträdelser och energiräknarvärden säkert i upp till tre månader under strömavbrott.