Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM LS?

Håll din industriella verksamhet motståndskraftig när generationsstörningar eller nätfel uppstår. SICAM LS levererar ultrasnabb, kraftbaserad lastavlastning på 30—70 ms, bibehåller frekvensstabilitet och förhindrar kaskadavbrott. Den är byggd på IEC 61850 GOOSE och kan skalas till 300 laster över 50 prioritetsnivåer och integreras sömlöst med SIPROTEC-skydd och SICAM RTUs. Typiska tillämpningar inkluderar olje- och gasanläggningar, kemiska anläggningar, datacenter och gruvdrift, där driftstopp är kostsamt och säkerhetskritiskt. Som en del av SICAM 8-portföljen arbetar SICAM LS tillsammans med SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact och SICAM SOG för att möjliggöra dynamisk lasthantering, kontroll av mikronät och självoptimerande nät för en smartare och säkrare energiframtid.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Viktiga fördelar

Stabilisera industriell kraft

Reagera inom 30—70 ms på oförutsedda händelser med snabb effektbaserad avskiljning för att hålla frekvens- och prioritetsbelastningar stabila, även över flera öar.

Minska risken för avbrott

Kombinera dynamisk reservbaserad skalning och frekvensbaserad säkerhetskopiering med stegvis tröskelvärden för att förhindra kaskadavbrott och blackouts.

Skala med ditt rutnät

Kasta upp till 300 belastningar över 50 prioritetsnivåer jämfört med IEC 61850 GOOSE, orkestrerad med SIPROTEC IED och en SICAM RTU-baserad styrenhet.

UTVALDA FUNKTIONER

Säkerställa tillförlitlig strömförsörjning — SICAM LS

Utforska resurser

SiePortal - Webbutik