Upprätthålla kontinuitet
Behåll kontinuerlig funktion även efter att huvudinkommande matare utlöses. Vårt interna litiumbatteri driver enheten för att leverera tillförlitlig feldetektering och signalering för nätstabilitet.
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) upptäcker och signalerar kortslutningar och jordfel på mellanspänningskabelnät. Det är viktigt för effektiv distribution av nätdriften, vilket möjliggör snabb feldetektering och meddelandehantering.
Undvik betydande störningar från oplanerade avbrott i dina distributionsnät. SICAM FPI upptäcker snabbt fas- och jordfel i mellanspänningskabelnät. Dess nuvarande sensorer identifierar felströmmar och skickar omedelbara signaler via fiberoptiska kablar för snabb respons och effektiv återställning av nätet.
Bibehålla kontinuerlig drift även vid strömavbrott; SICAM FPI är självförsörjande med ett internt litiumbatteri. Konfigurera binära utgångar för fjärrfelindikering till SCADA-system, vilket effektiviserar din diagnostikprocess. Använd lokala LED-indikatorer för omedelbar visuell bekräftelse av fel, vilket påskyndar felsökningen.
Återställ kabelnät och luftledningar snabbt och effektivt för att minska driftstopp och förbättra servicekontinuiteten.
Optimera driften för kommuner och systemansvariga för distributionssystem, vilket bidrar till betydande driftbesparingar. Utnyttja moderna lösningar, inklusive optimerad spännings- och kapacitetshantering, för att uppfylla växande strömkrav.
Rapportera fel snabbt, flexibelt och direkt. Vår molntjänst skickar felinformation, inklusive plats, till underhållspersonal. Detta effektiviserar hanteringen och påskyndar restaureringen utan ett nätkontrollcenter.
Behåll kontinuerlig funktion även efter att huvudinkommande matare utlöses. Vårt interna litiumbatteri driver enheten för att leverera tillförlitlig feldetektering och signalering för nätstabilitet.
Ställ in exakta felströmströsklar för fas- och jordfel via varje givares vridbrytare. Anpassa detektering från 200 A till 1200 A för fasfel och 10 A till 300 A för jordfel, anpassa efter nätverksbehov.
Använd isolerade fiberoptiska plastanslutningar mellan sensorer och SICAM FPI för robust, brusimmun kommunikation. Överför data på ett tillförlitligt sätt, även i utmanande miljöer, för korrekt feldetektering och signalering.