Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus är en kortslutnings- och jordfelsindikator för mellanspänningskabelnät, kompatibel med SiBushing integrerade sensorer. Övervaka nätförhållanden och få transparens för resonanta, kompenserade, isolerade och solidjordade neutralpunktssystem från 6,6 kV till 36 kV.

Integration av förnybar energi utmanar stabil strömförsörjning och orsakar oplanerade avbrott. SICAM FCM plus löser detta problem med exakt, snabb fellokalisering genom riktad och icke-riktad kortslutning och jordfelsövervakning. Återställ tjänsten snabbt, minimera driftstopp och förbättra nätets motståndskraft.

Minska installationskostnaderna med enkla RJ45-kontakter för SiBushing-sensorer. Enheten ger exakt temperaturkompensation för att eliminera omkalibrering och underhåll. Få tillgång till mätvärden i realtid via RS485 MODBUS RTU-gränssnittet för förbättrad driftshantering.

Viktiga fördelar

Minska installationskostnaderna

Minimera installationskostnaderna med enkel installation med RJ45-kontaktanslutningar för SI-bussningssensorer. Förenkla driftsättningen, allokera resurser till kritiska uppgifter och optimera projektbudgetar.

Lokalisera fel exakt

Lokalisera fel snabbt för att spara kostnader. Selektiv felinformation med riktningsindikering möjliggör ”självläkande” applikationer.

Optimera nätprestanda

Uppnå transparens i ditt mellanspänningskabelnät med uppdaterade mätvärden för driftshantering. Använd dessa data för att utvärdera ditt distributionsnät och fatta välgrundade beslut.

UTVALDA FUNKTIONER

Funktioner och funktioner

Utforska resurser