Omfattande övervakning
Identifiera enkelt (lokalt och på distans) jordfel i mellanspänningskabelnät upp till 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Använd SICAM EFI för att upptäcka jordfel i mellanspänningskabelnät. Den upptäcker och indikerar (lokalt och på distans) fel i radiella eller öppna ringkabelnät i fasta eller lågresistiva jordade nät.
SICAM EFI utvärderar kontinuerligt strömvärden från externa sensorer. Den upptäcker och signalerar snabbt ett jordfel när en inställd tröskel överskrids, vilket möjliggör snabbare serviceåterställning och förbättrar nätverkstillgängligheten.
Säkerställ kontinuerlig drift med en dubbel AC/DC-strömförsörjning och batteri, bibehåll funktionaliteten efter huvudströmutbrott. Monteras enkelt med hjälp av sensorer med delad kärna, perfekt för eftermontering på mellanspänningskablar. Inbyggda fasthållningsanordningar förhindrar falska feldetekteringar från startströmmar och automatisk återstängning, vilket ger exakta, tillförlitliga indikationer.
Upptäck och lokalisera markfel snabbare i radiella och öppna ringnät.
Förlita dig på högre tillgänglighet i distributionsnätet, färre driftstopp och minskad intäktsförlust.
Effektivisera installationen med DIP-switchar.
Identifiera enkelt (lokalt och på distans) jordfel i mellanspänningskabelnät upp till 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Välj externa strömgivare med olika diametrar och kabellängder (3,5 m, 5 m, 16 m). Installera sensorer med delad kärna på befintliga mellanspänningskablar för nya installationer eller eftermontering. IP68W-kompatibla sensorer möjliggör utomhusbruk.
Utvärdera kontinuerligt signaler för att upptäcka jordfel som överskrider tröskelvärden. Signalfel via LED, flagga, binär utgång och valfri signallampa. Dubbel AC/DC och batteriström säkerställer kontinuerlig drift efter huvudströmsutbrott.