Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM DISTO programvara?

SICAM DISTO upptäcker och lagrar automatiskt digitala felregister från skyddsreläer. Analysera kritiska rutnätshändelser och få tillgång till en omfattande historik över störningar i vår programvara för detaljerad undersökning.

Skyddsreläer har begränsat minne för störningsregister, vilket förhindrar grundlig analys. SICAM DISTO hämtar och lagrar automatiskt poster på en dator via transformatorstationskommunikation. Upprätthålla ett komplett arkiv med rutnätshändelser, vilket möjliggör noggrann, djupgående analys utan dataförlust.

Använd det standardiserade OMTRADE-formatet (IEC 60255-24) för enkel analys med olika verktyg. SICAM DISTO känner igen och packar upp COMTRADE-filer från IEC 61850-överföringar, vilket förenklar datahantering. För IEC 60870-5-103 utarbetar den en detaljerad händelselista med skyddsrelevant information, som ger omfattande insikter för effektivt beslutsfattande.

Viktiga fördelar

Analysera rutnätshändelser

Lagra och hantera digitala felregister automatiskt från skyddsreläer för att få exakta insikter om kritiska näthändelser. Analysera data med hjälp av branschstandard IEC-format för att förbättra din operativa förståelse.

Effektivisera datahantering

Förenkla organisationen och hämtningen av störningsdata genom att lagra poster i förkonfigurerade kataloger på en dator. Få åtkomst till lagrade filer på distans med hjälp av vanliga operativsystemverktyg när du behöver data.

Förbättra verksamheten

Visualisera tidsberoende beteende hos strömmar, spänningar och händelser som grafer med hjälp av SIGRA eller andra analysverktyg för en tydlig översikt över nätstörningar.

Utvalda funktioner

Utforska resurser