SICAM A8000-serien är ett modulärt enhetssortiment för telekontroll och automationsapplikationer inom alla områden av energiförsörjning. Dess design är lämplig för tuffa omgivningsförhållanden och högspänningsstyrka upp till 5 kV, vilket säkerställer tillförlitlighet och förhindrar fel direkt i transformatorstationer. Plattformens modularitet ger en skalbar lösning för mångsidiga applikationer och hög investeringssäkerhet.
Prestanda i grovt skick
Tack vare mekaniskt stabila moduler och ett utökat temperaturområde från -40 till +70 °C kan SICAM 8000-serien användas i de tuffaste förhållandena.