Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SENTRON Powermanager?

Transparens för lägre energikostnader och högre anläggningstillgänglighet: SENTRON Powermanager låter energiförvaltare, energikonsulter och anläggningschefer övervaka energiförbrukningen i byggnader och anläggningar, hålla ett öga på kraftdistributionens skick och på elkvaliteten och generera rapporter för driftsenergihantering enligt ISO 50001. Programvaran har allt du behöver för omfattande energihantering — från säker rättighetshantering och ett brett utbud av rapporttyper till flexibla programuppdateringar. Dessutom stöder programvaran både SENTRON-enheter och alla andra enheter, inklusive enheter från tredje part, med en övre gräns på 1 000 enheter per server.

Viktiga fördelar

Öka energi- och kostnadseffektiviteten

Få insyn i energiförbrukningen och använd lasthantering för att optimera driften.

Högre tillförlitlighet och tillgänglighet

Använd prediktivt underhåll för att undvika oplanerade driftstopp och maximera tillgängligheten för dina lågspänningsdistributionssystem.

Håll dig kompatibel med ISO-normerna

Skapa rapporter med SENTRON Powermanager för operativ energihantering enligt ISO 50001.

Utvalda funktioner

Omfattande effektrapportering

Hög energitransparens tack vare omfattande rapportering

  • Databehandling och export för ett brett spektrum av energirapporter som absolut energi, belastningsvarians, kostnadscentralrapport, sankey-rapport, topp 10 energikonsumenter, etc.
  • Integrerat långsiktigt arkiv för dataanalys över längre tidsperioder
  • Rapportering och rapportlagring i flera format
  • Möjlighet att vidarebefordra rapporter till en e-postlista eller mapp
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Tillförlitlig övervakning av elkvalitet

Högre tillgänglighet och effektivitet tack vare transparent strömkvalitet

  • Enkla, förkonfigurerade och webbläsarbaserade instrumentpaneler på enhets-, område- och systemnivå för bedömning av strömkvaliteten enligt EN 50160
  • Larm vid spänningsavvikelser, övertoner, spänningsfall och svällningar samt transienter
  • Rapportering i enlighet med EN 50160-standarden
  • Övervakning med PQ Advisor i SENTRON Powermanager via IEC 61850 protokoll med strömkvalitetsinstrument SICAM Q100 och SICAM Q200

Läs mer i vårt faktablad ”Strömkvalitet för datacenter”

Tillförlitlig tillståndsövervakning

Högre tillgänglighet tack vare tillförlitlig tillståndsövervakning

  • Systemövergripande kontrollpanel för hälsa och enskilda skärmar med viktiga nyckeltal för integrerad diagnostik, fel och underhållshantering
  • Information om effektbrytarnas tillstånd (SENTRON 3VA och 3WA), såsom hälsostatus i en exakt procentandel och förväntad återstående livslängd

Dina fördelar för tillståndsövervakning och underhållshantering

  • Fördefinierade standardvyer tillgängliga, möjlighet till skräddarsydd anpassning
  • Snabb lokalisering av fel och fel och förebyggande av avstängningar
  • Förebyggande planering av underhållsarbeten
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Flexibel idrifttagning

Individuellt anpassningsbart användargränssnitt, instrumentpaneler och rapporter

  • Individuellt definierbara larm, larmlistor, anpassningsbara enhetsmallar och konfigurerbara instrumentpaneler
  • Företagslogotyp (er) eller definierade sidhuvuden och sidfötter kan läggas till standardrapportmallar
  • Rapportstruktur med flera mappar och rapportgenerering och lagring i flera format möjligt
  • Standardiserat grafikbibliotek med hundratals fördefinierade element för att snabbt generera animerad grafik som kan skräddarsys för ett specifikt projekt
  • Valfri grafikredigerare för en anpassad design som även kan användas på andra SENTRON Powermanager-system utan ytterligare installationer

Vanliga frågor