Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SENTRON ECPD?

Den mångsidiga SENTRON ECPD gör elektromekanisk omkoppling till det förflutna! Dess smarta skyddsalgoritm säkerställer betydligt snabbare och mer exakt feldetektering och trippning. Impulsmotstånd, selektivitet, flexibel parameterisering och många tilläggsfunktioner som kan aktiveras och anpassas efter behov öppnar upp en värld av nya möjligheter:

  • Hantera höga startströmmar med tillförsikt.
  • Eliminera ineffektiv strömförbrukning i standby.
  • Styr kraftdistributionssystem på distans.
  • Byt ut funktioner för flera enheter som kräver upp till 16 modulbredder med en enda kompakt enhet på 2 MW.
  • Implementera eftermontering av kretsskydd utan kostsam strukturell modifiering.
  • Minska resursanvändning, materialkostnader och energiförbrukning.
  • RCM (restströmsövervakning) möjliggör betydande besparingar vid lagstadgad periodisk isoleringstest

Viktiga fördelar

Skydda bättre

Förbättra säkerheten med SENTRON ECPD, den snabbaste kretsskyddsanordningen hittills, som erbjuder pålitligt kortslutningsskydd, utmärkt impulsmotstånd, hög selektivitet och fjärråtkomst för extra kontroll.

Snabba upp planering, urval och installation

Spara mycket tid, ansträngning och installationsutrymme med SENTRON ECPD. Den multifunktionella, parameteriserbara enheten låter dig konfigurera inställningar individuellt och aktivera och anpassa en rad ytterligare smarta funktioner.

Agera hållbart

Utnyttja nya besparingspotential och designa dina projekt med miljöpåverkan i åtanke med en mångsidig, kompakt kretsskyddsenhet som använder 80% mindre elektronik, 90% mindre metall och ger 60% lägre strömförlust.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SENTRON ECPD

Fallstudie

Snabb återhämtning av mobila byggarbetsplatser efter fel

Företag:MB Well Tjänster

Plats:Tyskland

Siemens programvara:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD inom evenemangsteknik

Hantera höga kapacitiva belastningar med tillförsikt: SENTRON ECPD upptäcker rusningstoppar på mindre än 1 µs, vilket förhindrar störande snubblar. Byt LED-väggar, skärmar och andra belastningar på begäran, skydda kopplingselement, minska slitage, förlänga livslängden och möjliggöra pålitlig drift med fjärråtkomst och exakt överströmsskydd.

Vanliga frågor

Utforska relaterade resurser

Nedladdningar

Katalog | LV10 Lågspänning kraftdistribution och elinstallationsteknik

Vitbok | Säker trådlös kommunikation i lågspänningsdistribution

Anbudsspecifikationer

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

SIMARIS kurvor

Utforska relaterade produkter