Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför överspänningsskyddsanordningar?

Varje år rapporteras flera hundra tusen fall av skador från blixtnedslag och överspänningar bara i Tyskland, med resulterande kostnader i intervallet flera miljoner euro. SENTRON overvoltage protection devices är en helhetslösning för att skydda elektriska installationer. De förhindrar pålitligt skador från blixtnedslag och strömavbrott, skyddar dina system från fel, förstöring av utrustning och till och med brand. Vår portfölj erbjuder ett graderat skyddskoncept i tre nivåer, vilket säkerställer att åtgärderna är skräddarsydda för dina specifika lokala förhållanden och krav. Produkterna i portföljen med överspänningsskydd från SENTRON inkluderar:

  • SENTRON 5SD7 ljusavledare, typ 1
  • SENTRON 5SD7 kombinerade överspänningsavledare, typ 1 och typ 2
  • SENTRON 5SD7 kombinationsavledare, typ 1 och 2
  • SENTRON 5SD7 överspänningsavledare, typ 2
  • SENTRON 5SD7 överspänningsavledare, typ 1, 2 och 3
  • SENTRON 5SD7 PV-överspänningsavledare, typ 2
em grafik typen v11.

Viktiga fördelar

Skräddarsydd efter lokala förhållanden och individuella behov

Ett systematiskt ”graderat skydd” -koncept är nyckeln: Skydda kraft- och kommunikationslinjer, från slutenheter till byggnadsinträde, med överspänningsskyddsanordningar i olika prestandaklasser, valda baserat på elektriska belastningar.

Tillägg till blixtspåraren

Enligt IEC 61312-1 går cirka 50% av blixtströmmen till marken via blixtskyddet. Upp till 50% av den återstående strömmen kommer in i byggnaden och behöver överspänningsskyddsåtgärder.

Utvalda funktioner